เลนส์ โฟกัส AS ONE สำหรับไฟเบอร์เลเซอร์ซีรีส์ HF

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ด้วยการใช้ ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับ วัสดุ เลนส์ ทั้งหมด จึงได้ เลนส์ คอนเดนเซอร์ที่สามารถทนต่อเลเซอร์กำลังสูงและเลเซอร์พัลส์พลังงานสูงได้
    · สามารถใช้สำหรับการโฟกัสและการปรับแนวเลเซอร์โซลิดสเตตต่างๆ เช่น เลเซอร์ไฟเบอร์ yb ​​เลเซอร์ YAG และเลเซอร์ YVO4
    · สำหรับ เลนส์ ที่มีความยาวโฟกัส 60 มม. ขึ้นไป ความคลาดทรงกลมและ แหวนปะเก็น จะได้รับการแก้ไขอย่างเพียงพอที่ ความยาวคลื่น 1,064 นาโนเมตร และแสงเลเซอร์คอลลิเมตสามารถแคบลงจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงที่ จุด จำกัดการเลี้ยวเบน
    · การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนแถบกว้างช่วยให้สามารถใช้กับเลเซอร์คู่ไฟเบอร์ในช่วง ความยาวคลื่น 1,040 ถึง 1,150 นาโนเมตร
    · ได้รับการส่งผ่านจำนวนหนึ่งที่ 632.8 นาโนเมตร ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นแสง ไกด์ ได้
    · มี ตัวยึดเลน์ เฉพาะด้าน (LHF-M29-25, LHF-M34-30, LHF-M50.9-50) สำหรับยึด เลนส์ คอนเดนเซอร์
    · HFTLSQ-15-20PF1 มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้าน สำหรับติดกับ เลนส์โฮลเดอร์ คอนเดนเซอร์ ยึดอยู่กับที่ (LHF-M29-25)
    · HFTLSQ-20-30PF1 มาพร้อมกับ อแดปเตอร์/ตัวแปลง เฉพาะด้าน สำหรับติดกับ เลนส์โฮลเดอร์ คอนเดนเซอร์ ยึดอยู่กับที่ (LHF-M34-30)
    · สามารถติดกระจกป้องกันที่จำหน่ายแยกต่างหากเพื่อป้องกัน เลนส์ จากการบินด้วยการประมวลผลด้วยเลเซอร์
    · * ใช้ เลนส์ คอนเดนเซอร์เมื่อคุณต้องการโฟกัสวัตถุที่ระยะอนันต์ หรือเมื่อคุณต้องการให้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ แบบจุดเป็น กล่องลำแสงขนาน
    · * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพออพติคอลที่เพียงพอได้ เช่น เมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้
    · * เลนส์ คอนเดนเซอร์มีทิศทางให้แสงเข้า
    · * อย่าลืมฉีด กล่องลำแสงขนาน จากด้านบน (ดูที่การแกะสลักที่ด้านข้างของกระบอก เลนส์ ในแนวตั้ง)
    · * หากกลับด้าน ความคลาดเคลื่อนสีและความคลาดเคลื่อนทรงกลมจะเพิ่มขึ้น และ จุด ที่โฟกัสอาจมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือภาพอาจเบลอ
    · * หากใช้นอกช่วง ความยาวคลื่น ที่ระบุ ความคลาดเคลื่อนสีและการส่งผ่านจะลดลง
    · * เมื่อใช้กับเลเซอร์กำลังสูงหรือใกล้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ที่ก่อให้เกิดความร้อนสูง เลนส์ คอนเดนเซอร์จะร้อนและทางยาวโฟกัสของ เลนส์ คอนเดนเซอร์อาจเปลี่ยนแปลง
    · * เมื่อฉายรังสีเป็นเวลานาน จำเป็นต้องมีมาตรการกระจายความร้อน
    · * หากคุณต้องการลดเส้นผ่านศูนย์กลาง จุด โฟกัส ให้ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงตกกระทบ (1/e²) ให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช้งานจริง (de) ของ เลนส์ คอนเดนเซอร์
    · * เลนส์ คอนเดนเซอร์นี้ไม่ใช่ เลนส์ ไม่มีสี
    · * ความคลาดเคลื่อนของสีไม่ได้รับการแก้ไข
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
    เลนส์ โฟกัส AS ONE สำหรับไฟเบอร์เลเซอร์ซีรีส์ HF | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย