แผ่นวงจร HMPZP-150C25-6

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·พื้นผิวที่ทำจาก วัสดุ ขัดเงาที่ งานละเอียด และ มีการเปลี่ยนแปลง รูปทรง น้อยที่สุดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
    ·ใช้สำหรับอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์หรือมาตรฐานนิวตัน
    ·ข้อมูลการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เกี่ยวกับ ความแม่นยำ พื้นผิว ที่วัดโดยอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์จะรวมอยู่ในออปติคัลแบน
    ·ออปติคอลแบนที่ต้องการสามารถเลือกได้จากรูปแบบที่แบ่งย่อยตามขนาดและความแม่นยำของ พื้นผิว
    ·สำหรับพื้นผิวแสงขนาดใหญ่ที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงจะใช้ วัสดุ มีการขยายตัวทางความร้อนต่ำกว่า ควอตซ์ สังเคราะห์
    · พื้นผิว แสดงโดยลูกศรด้านข้างถูกขัดด้วย ความแม่นยำ พื้นผิว สูง
    ·ออปติคัลแบนถูกจัดส่งใน เคส สำหรับการจัดเก็บ
    ·Zerodur®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SCHOTT AG
    ·CLEARCERAM®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Ohara ที่จัดตั้งขึ้น
    ·นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวรูป แผ่นเวจ (WSB / WSSQ / WSSQK) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการสะท้อนจากหน้าถอยหลัง
    · แหวน นิวตันคือแถบสีรุ้งที่เกิดขึ้นเมื่อนำตัวอย่างมา หน้าสัมผัส ใกล้ชิดกับออปติคัลแบนซึ่งสามารถใช้ในการอนุมาน รูปทรง พื้นผิว ของตัวอย่างได้โดยใช้ รูปทรง และจำนวนของแถบ
    · * เมื่อใช้เป็น มาตรฐาน Newton ตัวอย่างสัมผัสกับกระจก แผ่นเพลท ทดสอบและอาจเกิดรอยขีดข่วน
    · * ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ฯลฯ ในการตรวจสอบสิ่งของที่ต้องไม่มีรอยขีดข่วน
    · * จำนวนแถบบน แหวน นิวตันมีค่าประมาณสองเท่าของ ค่า PV จากผล การวิเคราะห์ ด้วยอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์
    · * ออปติคัลแบนไม่ได้เคลือบเพื่อรักษา ความแม่นยำ พื้นผิว
    · * ความแม่นยำ พื้นผิว เรียบแบบออปติคอลอาจลดลงหากมีรอยแตกหรือขอบบิ่น
    · * เปลี่ยนของที่แตกหรือบิ่นด้วยของใหม่
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Optical flat> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์แก้วขยายตัวต่ำ (zerodur®หรือCLEARCERAM®-Z)
    ·ความ ความขนาน:<3 '
    · Scratch-Dig:20-10
    · พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:95% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ150มม
    ·ความหนา t:25 มม
    · วัสดุ:กระจกขยายตัวต่ำ
    ·สะท้อน ความแม่นยำ คลื่นด้านหน้า PV:λ / 6