แผ่นวงจร HMPQP-30C10-6

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวที่ทำจาก วัสดุ ขัดเงาที่ งานละเอียด และ มีการเปลี่ยนแปลง รูปทรง น้อยที่สุดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
·ใช้สำหรับอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์หรือมาตรฐานนิวตัน
·ข้อมูลการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เกี่ยวกับ ความแม่นยำ พื้นผิว ที่วัดโดยอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์จะรวมอยู่ในออปติคัลแบน
·ออปติคอลแบนที่ต้องการสามารถเลือกได้จากรูปแบบที่แบ่งย่อยตามขนาดและความแม่นยำของ พื้นผิว
·สำหรับพื้นผิวแสงขนาดใหญ่ที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงจะใช้ วัสดุ มีการขยายตัวทางความร้อนต่ำกว่า ควอตซ์ สังเคราะห์
· พื้นผิว แสดงโดยลูกศรด้านข้างถูกขัดด้วย ความแม่นยำ พื้นผิว สูง
·ออปติคัลแบนถูกจัดส่งใน เคส สำหรับการจัดเก็บ
·Zerodur®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SCHOTT AG
·CLEARCERAM®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Ohara ที่จัดตั้งขึ้น
·นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวรูป แผ่นเวจ (WSB / WSSQ / WSSQK) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการสะท้อนจากหน้าถอยหลัง
· แหวน นิวตันคือแถบสีรุ้งที่เกิดขึ้นเมื่อนำตัวอย่างมา หน้าสัมผัส ใกล้ชิดกับออปติคัลแบนซึ่งสามารถใช้ในการอนุมาน รูปทรง พื้นผิว ของตัวอย่างได้โดยใช้ รูปทรง และจำนวนของแถบ
· * เมื่อใช้เป็น มาตรฐาน Newton ตัวอย่างสัมผัสกับกระจก แผ่นเพลท ทดสอบและอาจเกิดรอยขีดข่วน
· * ใช้เลเซอร์อินเตอร์เฟอโรมิเตอร์ ฯลฯ ในการตรวจสอบสิ่งของที่ต้องไม่มีรอยขีดข่วน
· * จำนวนแถบบน แหวน นิวตันมีค่าประมาณสองเท่าของ ค่า PV จากผล การวิเคราะห์ ด้วยอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์
· * ออปติคัลแบนไม่ได้เคลือบเพื่อรักษา ความแม่นยำ พื้นผิว
· * ความแม่นยำ พื้นผิว เรียบแบบออปติคอลอาจลดลงหากมีรอยแตกหรือขอบบิ่น
· * เปลี่ยนของที่แตกหรือบิ่นด้วยของใหม่
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<Optical flat> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์แก้วขยายตัวต่ำ (zerodur®หรือCLEARCERAM®-Z)
·ความ ความขนาน:<3 '
· Scratch-Dig:20-10
· พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว เงา
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:95% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
·ความหนา t:10 มม
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
·สะท้อน ความแม่นยำ คลื่นด้านหน้า PV:λ / 6