แผ่นวงจร LCBS-30C05-10000

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·พื้นผิวเว้าที่จะใช้เป็นพื้นผิวสำหรับ กระจก ตัวสะท้อนเสียง แสงเลเซอร์
    ·พื้นผิวเว้าและด้านหลังได้รับการประมวลผลด้วย ความแม่นยำ พื้นผิว สูง
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    ·เนื่องจากใบหน้าด้านหลังได้รับการขัดเงาเช่นกันจึงสามารถดึงแสงตัวอย่างเพื่อป้อนเลเซอร์ปั๊มหรือตรวจจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ได้
    ·เนื่องจากความแม่นยำของรัศมีความโค้งและความแม่นยำของพื้นผิวสูงจึงสามารถใช้เป็นกระจกแผ่นทดสอบสำหรับเลนส์นูนได้
    นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวกระจกเว้า (TCA) สำหรับ กระจก สะท้อนแสงที่ใช้ในกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงหรือแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ
    · * สันขอบด้านนอกของ พื้นผิว เว้ามีการลบมุมและความหนาของขอบ (te) อาจแตกต่างกันไปดังนั้นโปรดใช้ด้านหลังเป็นระนาบอ้างอิง
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<เลเซอร์พื้นผิวกระจกเว้า> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:ด้านหน้า (เว้า) λ / 4, หลัง (ระนาบ) λ / 4
    ·ข้อผิดพลาดในรัศมีความโค้ง:± 1%
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:20-10
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
    ·ขอบหนา te:5 มม
    ·ความหนากลาง tc:5 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:10,000 มม
    ·ระยะโฟกัส f:5000 มม