LCBS-30C05-200 พื้นผิวกระจก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวเว้าที่จะใช้เป็นพื้นผิวสำหรับ กระจก ตัวสะท้อนเสียง แสงเลเซอร์
·พื้นผิวเว้าและด้านหลังได้รับการประมวลผลด้วย ความแม่นยำ พื้นผิว สูง
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
·เนื่องจากใบหน้าด้านหลังได้รับการขัดเงาเช่นกันจึงสามารถดึงแสงตัวอย่างเพื่อป้อนเลเซอร์ปั๊มหรือตรวจจับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ได้
·เนื่องจากความแม่นยำของรัศมีความโค้งและความแม่นยำของพื้นผิวสูงจึงสามารถใช้เป็นกระจกแผ่นทดสอบสำหรับเลนส์นูนได้
นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวกระจกเว้า (TCA) สำหรับ กระจก สะท้อนแสงที่ใช้ในกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงหรือแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ
· * สันขอบด้านนอกของ พื้นผิว เว้ามีการลบมุมและความหนาของขอบ (te) อาจแตกต่างกันไปดังนั้นโปรดใช้ด้านหลังเป็นระนาบอ้างอิง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<เลเซอร์พื้นผิวกระจกเว้า> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว:ด้านหน้า (เว้า) λ / 4, หลัง (ระนาบ) λ / 4
·ข้อผิดพลาดในรัศมีความโค้ง:± 1%
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
·ขอบหนา te:5 มม
·ความหนากลาง tc:4.4 มม
·รัศมีของความโค้ง r:200 มม
·ระยะโฟกัส f:100 มม