กระจกเว้าทำจากอลูมิเนียม รุ่น TCA-30C07-90

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· แผ่นรองเว้าสำหรับเคลือบฟิล์มระเหยของกระจกสะท้อนแสงทั้งหมดชนิดต่าง ๆ ได้
· นอกจากนี้ยังมีกระจกเว้าที่เคลือบอลูมิเนียมล่วงหน้าอีกด้วย
· สามารถใช้เป็นกระจกหลักในกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง, กระจกสะท้อนแสงในระบบออปติคัลสำหรับปรับลำแสงของแหล่งกำเนิดแสงไฟ และอื่น ๆ
· การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตามขนาดภายนอก รัศมีความโค้ง และอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับสเปค
· ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรด้วยความแม่นยำของผิวสูง เมื่อเทียบกับเลนส์เว้าแบน (SLB-N)
· มีแผ่นกระจกเว้าสำหรับเลเซอร์ (LCBS) ที่มีความแม่นยำของผิวสูง สำหรับใช้กับกระจกตัวสะท้อนเสียงของเลเซอร์ด้วย
· * ด้านหลังเป็นพื้นผิวขัดทราย จึงไม่สามารถใช้สำหรับการส่งผ่านแสงได้
· * ควรใช้เลนส์เว้า (SLB-N) เมื่อต้องการใช้งานสำหรับการส่งผ่านแสง
· * หากต้องการใช้งานเป็นกระจกเย็นหรือกระจกสะท้อนบางส่วน จำเป็นต้องใช้แผ่นรองกระจกเว้าพร้อมเคลือบกระจกที่ด้านหลัง
· * เมื่อมีการตกกระทบของลำแสงเลเซอร์พัลส์พลังงานสูง จะเกิดประกายไฟใกล้จุดโฟกัสและแนวหน้าคลื่นจะถูกรบกวน
· * แนวขอบนอกของพื้นผิวเว้าได้รับการทําแชมเฟอร์ และความหนาของขอบ (te) อาจแตกต่างกันได้ ดังนั้น กรุณาใช้ด้านหลังเป็นระนาบอ้างอิง
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· [<แผ่นกระจกเว้ารองรับ> สเปคร่วม]
· วัสดุ: BK7
· ความแม่นยำของพื้นผิวทรงกลม: λ/2
· ค่าคลาดเคลื่อนของรัศมีความโค้ง: ±2%
· การเคลือบผิว: กระจกพร้อมฟิล์มป้องกัน, MgF2 + Al
· ช่วงที่ใช้งานได้: 85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· รอยขีด-รอยขุด: 40-20
· พื้นผิวด้านหลัง: พื้นผิวขัดหยาบ
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· การเคลือบผิว: Al+MgF2
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD: φ30มม
· ความหนาของขอบ te: 7 มม.
· ความหนาตรงกลาง tc: 5.7 มม.
· รัศมีความโค้ง r: 90 มม.
· ระยะโฟกัส f: 45 มม.