TCA-25C07-30 กระจกเว้าทำจากอลูมิเนียม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · แผ่นรองเว้าสำหรับเคลือบฟิล์มระเหยของกระจกสะท้อนแสงทั้งหมดชนิดต่าง ๆ ได้
    · นอกจากนี้ยังมีกระจกเว้าที่เคลือบอลูมิเนียมล่วงหน้าอีกด้วย
    · สามารถใช้เป็นกระจกหลักในกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง, กระจกสะท้อนแสงในระบบออปติคัลสำหรับปรับลำแสงของแหล่งกำเนิดแสงไฟ และอื่น ๆ
    · การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตามขนาดภายนอก รัศมีความโค้ง และอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับสเปค
    · ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรด้วยความแม่นยำของผิวสูง เมื่อเทียบกับเลนส์เว้าแบน (SLB-N)
    · มีแผ่นกระจกเว้าสำหรับเลเซอร์ (LCBS) ที่มีความแม่นยำของผิวสูง สำหรับใช้กับกระจกตัวสะท้อนเสียงของเลเซอร์ด้วย
    · * ด้านหลังเป็นพื้นผิวขัดทราย จึงไม่สามารถใช้สำหรับการส่งผ่านแสงได้
    · * ควรใช้เลนส์เว้า (SLB-N) เมื่อต้องการใช้งานสำหรับการส่งผ่านแสง
    · * หากต้องการใช้งานเป็นกระจกเย็นหรือกระจกสะท้อนบางส่วน จำเป็นต้องใช้แผ่นรองกระจกเว้าพร้อมเคลือบกระจกที่ด้านหลัง
    · * เมื่อมีการตกกระทบของลำแสงเลเซอร์พัลส์พลังงานสูง จะเกิดประกายไฟใกล้จุดโฟกัสและแนวหน้าคลื่นจะถูกรบกวน
    · * แนวขอบนอกของพื้นผิวเว้าได้รับการทําแชมเฟอร์ และความหนาของขอบ (te) อาจแตกต่างกันได้ ดังนั้น กรุณาใช้ด้านหลังเป็นระนาบอ้างอิง
    [สเปคผลิตภัณฑ์]
    · [<แผ่นกระจกเว้ารองรับ> สเปคร่วม]
    · วัสดุ: BK7
    · ความแม่นยำของพื้นผิวทรงกลม: λ/2
    · ค่าคลาดเคลื่อนของรัศมีความโค้ง: ±2%
    · การเคลือบผิว: กระจกพร้อมฟิล์มป้องกัน, MgF2 + Al
    · ช่วงที่ใช้งานได้: 85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · รอยขีด-รอยขุด: 40-20
    · พื้นผิวด้านหลัง: พื้นผิวขัดหยาบ
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · การเคลือบผิว: Al+MgF2
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD: φ25มม
    · ความหนาของขอบ te: 7 มม.
    · ความหนาตรงกลาง tc: 4.3 มม.
    · รัศมีความโค้ง r: 30 มม.
    · ระยะโฟกัส f: 15 มม.