TCBS-40C08-80 พื้นผิวกระจกเว้า

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวเว้าที่ช่วย การเคลือบผิว ฟิล์ม ระเหยของ กระจก สะท้อนแสงทั้งหมด
·นอกจากนี้ยังมีกระจกเว้าที่เคลือบด้วย อะลูมิเนียม ไว้ล่วงหน้า
·สามารถใช้เป็นกระจกเงาหลักในกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงกระจกสะท้อนแสงในระบบออปติคอลของแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ ฯลฯ
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม ขนาดภายนอก รัศมีความโค้งและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
·ขึ้นรูปด้วยความแม่นยำของพื้นผิวสูงเมื่อเทียบกับเลนส์พลาโน - เว้า (SLB-N)
·พื้นผิวกระจกเว้าแบบเลเซอร์ (LCBS) ที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงสำหรับใช้กับ กระจก ตัวสะท้อนเสียง แสงเลเซอร์นอกจากนี้ยังมี
· * ด้านหลังเป็น พื้นผิว ขัดจึงไม่สามารถใช้ส่งได้
· * เลนส์ (SLB-N) เมื่อใช้สำหรับการส่งผ่าน
· * สำหรับใช้เป็นกระจกเย็นหรือกระจกสะท้อนแสงบางส่วนจำเป็นต้องใช้พื้นผิวเว้าที่มีด้านหลังเป็นกระจก
· * ด้วยอุบัติการณ์ของลำแสงเลเซอร์พัลส์พลังงานสูงการเกิดประกายไฟจะเกิดขึ้นใกล้จุดโฟกัสและหน้าคลื่นจะถูกรบกวน
· * สันขอบด้านนอกของ พื้นผิว เว้ามีการลบมุมและความหนาของขอบ (te) อาจแตกต่างกันไปดังนั้นโปรดใช้ด้านหลังเป็นระนาบอ้างอิง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<พื้นผิวกระจกเว้า> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว ทรงกลม:λ / 2
·ข้อผิดพลาดในรัศมีความโค้ง:± 2%
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:พื้นผิว:20-10
· พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว ขัด
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ40มม
·ขอบหนา te:8 มม
·ความหนากลาง tc:5.5 มม
·รัศมีของความโค้ง r:80 มม
·ระยะโฟกัส f:40 มม