TCBS-10C05-30 พื้นผิวกระจกเว้า

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·พื้นผิวเว้าที่ช่วย การเคลือบผิว ฟิล์ม ระเหยของ กระจก สะท้อนแสงทั้งหมด
    ·นอกจากนี้ยังมีกระจกเว้าที่เคลือบด้วย อะลูมิเนียม ไว้ล่วงหน้า
    ·สามารถใช้เป็นกระจกเงาหลักในกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงกระจกสะท้อนแสงในระบบออปติคอลของแหล่งกำเนิดแสงหลอดไฟ ฯลฯ
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม ขนาดภายนอก รัศมีความโค้งและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    ·ขึ้นรูปด้วยความแม่นยำของพื้นผิวสูงเมื่อเทียบกับเลนส์พลาโน - เว้า (SLB-N)
    ·พื้นผิวกระจกเว้าแบบเลเซอร์ (LCBS) ที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงสำหรับใช้กับ กระจก ตัวสะท้อนเสียง แสงเลเซอร์นอกจากนี้ยังมี
    · * ด้านหลังเป็น พื้นผิว ขัดจึงไม่สามารถใช้ส่งได้
    · * เลนส์ (SLB-N) เมื่อใช้สำหรับการส่งผ่าน
    · * สำหรับใช้เป็นกระจกเย็นหรือกระจกสะท้อนแสงบางส่วนจำเป็นต้องใช้พื้นผิวเว้าที่มีด้านหลังเป็นกระจก
    · * ด้วยอุบัติการณ์ของลำแสงเลเซอร์พัลส์พลังงานสูงการเกิดประกายไฟจะเกิดขึ้นใกล้จุดโฟกัสและหน้าคลื่นจะถูกรบกวน
    · * สันขอบด้านนอกของ พื้นผิว เว้ามีการลบมุมและความหนาของขอบ (te) อาจแตกต่างกันไปดังนั้นโปรดใช้ด้านหลังเป็นระนาบอ้างอิง
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<พื้นผิวกระจกเว้า> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว ทรงกลม:λ / 2
    ·ข้อผิดพลาดในรัศมีความโค้ง:± 2%
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:พื้นผิว:20-10
    · พื้นผิว ด้านหลัง:พื้นผิว ขัด
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ10มม
    ·ขอบหนา te:5 มม
    ·ความหนากลาง tc:4.6 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:30 มม
    ·ระยะโฟกัส f:15 มม