OPB-12.7C03-10-5 พื้นผิวระนาบ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวที่ขัดเงาทั้งสองด้านของพื้นผิวแก้วแบบขนาน
·สามารถใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการ การเคลือบผิว กระจกแยกแสง และหน้าต่างที่ผลิต ผลิตตามสั่ง และอื่น ๆ ด้วย ฟิล์ม สะสมไอ
·พื้นผิวระนาบขนานชนิด BK7 ที่สามารถใช้ในบริเวณที่มองเห็นได้และอินฟราเรด
·สำหรับผู้ที่มีความ ความขนาน สูง มุม ของลำแสงที่ส่งจะไม่เปลี่ยนแม้ว่าจะใส่พื้นผิวระนาบขนานในแนวตั้งฉากกับ เส้นทาง แสงของเลเซอร์ก็ตาม
·ผู้ที่มี ความแม่นยำ พื้นผิว สูงสามารถใช้แทนกระจก แผ่นเพลท ทดสอบได้
·นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวรูป แผ่นเวจ (WSB / WSSQ / WSSQK) เพื่อป้องกันผลกระทบจากการสะท้อนจากหน้าถอยหลัง
· * พื้นผิวระนาบขนานมีการสูญเสีย 10% เนื่องจากการสะท้อนจากพื้นผิวด้านหน้าและด้านหลัง
· * ไม่มีข้อมูลการรับประกัน ความแม่นยำ พื้นผิว รวมอยู่ใน ผลิตภัณฑ์ นี้
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<พื้นผิวเรียบขนาน> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:10-5
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ12.7มม
·ความหนา t:3 มม
· ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
·ความ ความขนาน:<00'05″