WBMA-30C02-10-550 แผ่นเพลท รูรับแสง

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·นี่คือหน้าต่างคุณภาพสูงที่ใช้เพื่อให้แสงผ่านเข้าไปภายในภาชนะ สุญญากาศ ไปยังด้านสะท้อนของ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ และอื่น ๆ
    ·เนื่องจากการส่งผ่านได้รับการปรับปรุงโดยใช้การ การเคลือบผิว ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนจึงสามารถใช้เป็นหน้าต่างสำหรับการสังเกตตัวอย่างหรือเป็นหน้าต่างสำหรับการฉายรังสีด้วยเลเซอร์เป็นต้น
    ·การสะท้อนพื้นผิวกระจก 4% ถูก จำกัด ไว้ที่ 1% หรือน้อยกว่าโดยการใช้ฟิล์มป้องกันการสะท้อนของฟิล์มหลายชั้นอิเล็กทริก
    ·การใช้ วัสดุ คุณภาพสูงช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาพจะไม่บิดเบี้ยวหรือแสงเลเซอร์ที่ส่องผ่านกระจกโดยผ่านกระจก
    · มุม ของลำแสงที่ส่งจะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะใส่ แผ่นเพลท รูรับแสงนี้ในแนวตั้งฉากใน เส้นทาง ของแสงเลเซอร์ก็ตาม
    · * อาจสังเกตเห็นขอบรบกวนที่ละเอียดมากในการกระจาย ความสว่าง ของแสงที่ส่งผ่านเมื่อใช้เลเซอร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่
    · * ความยาวคลื่น
    · * การส่งผ่านอาจลดลงหากใช้ มุม ขนาดใหญ่
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< แผ่นเพลท หน้าต่างพร้อม ฟิล์ม สะท้อน> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
    ·ความ ความขนาน:<5″
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม
    · มุม:0 °
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:4 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:40-20
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:400-700 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
    ·ความหนา t:2 มม
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
    WBMA-30C02-10-550 แผ่นเพลท รูรับแสง | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย