PPB-25-4 เพนทาปริซึม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการสะท้อนสองครั้งด้วยกระจกภาพสะท้อนที่สมมาตรของกระจกจะถูกแปลงให้หันหน้าไปทางเดียวกับวัตถุ
·ก่อนที่ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ จะกลายเป็นดิจิทัลจะมีการใช้รูปห้าเหลี่ยมในการโค้งงอแสงจากวัตถุที่ มุม เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพกลายเป็นกระจกสมมาตร
·สามารถใช้อ้างอิง มุม สำหรับเลเซอร์มาร์ก ปากกามาร์กเกอร์ ได้
·มุม 90 องศาในการไปถึง ray เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
·การใช้การสะท้อนภายในของปริซึมทำให้เกิดการบิดเบือน มุม น้อยกว่าเมื่อใช้ กระจก สอง บาน ทำให้ได้ รูปทรง โดยรวมที่กะทัดรัดมากขึ้น
· * สีดำอาจละลายและหลุดออกได้เมื่อเช็ดด้วย ตัวทำละลาย
· * จะมีการสูญเสียการสะท้อนแสง 12% กับ 1 พื้นผิว และประมาณ 23% โดยมี 2 พื้นผิวสำหรับการสะท้อนภายในของปริซึมเนื่องจากการ การเคลือบผิว อัล
· * ประสิทธิภาพของเหตุการณ์ / การปล่อยก๊าซอยู่ที่ประมาณ 77%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<Pentaprism> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
· ความเผื่อ มุม:± 3'
· Scratch-Dig:40-20
·การ การเคลือบผิว:การเคลือบผิว + ใส่ร้ายป้ายสี, MgF2 การเคลือบผิว
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของ มิติ A
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·ก:25 มม
· ค:27.1 มม