PPB-15-4 เพนทาปริซึม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วยการสะท้อนสองครั้งด้วยกระจกภาพสะท้อนที่สมมาตรของกระจกจะถูกแปลงให้หันหน้าไปทางเดียวกับวัตถุ
    ·ก่อนที่ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ จะกลายเป็นดิจิทัลจะมีการใช้รูปห้าเหลี่ยมในการโค้งงอแสงจากวัตถุที่ มุม เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพกลายเป็นกระจกสมมาตร
    ·สามารถใช้อ้างอิง มุม สำหรับเลเซอร์มาร์ก ปากกามาร์กเกอร์ ได้
    ·มุม 90 องศาในการไปถึง ray เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
    ·การใช้การสะท้อนภายในของปริซึมทำให้เกิดการบิดเบือน มุม น้อยกว่าเมื่อใช้ กระจก สอง บาน ทำให้ได้ รูปทรง โดยรวมที่กะทัดรัดมากขึ้น
    · * สีดำอาจละลายและหลุดออกได้เมื่อเช็ดด้วย ตัวทำละลาย
    · * จะมีการสูญเสียการสะท้อนแสง 12% กับ 1 พื้นผิว และประมาณ 23% โดยมี 2 พื้นผิวสำหรับการสะท้อนภายในของปริซึมเนื่องจากการ การเคลือบผิว อัล
    · * ประสิทธิภาพของเหตุการณ์ / การปล่อยก๊าซอยู่ที่ประมาณ 77%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Pentaprism> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
    · ความเผื่อ มุม:± 3'
    · Scratch-Dig:40-20
    ·การ การเคลือบผิว:การเคลือบผิว + ใส่ร้ายป้ายสี, MgF2 การเคลือบผิว
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของ มิติ A
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ก:15 มม
    · ค:16 มม