ปริซึม DOP-20-4M Dove

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·การสังเกตภาพผ่านปริซึม Dove ทำให้ภาพดูพลิกกลับหัว
·นอกจากนี้การหมุนปริซึม Dove จะทำให้ภาพดูเหมือนหมุนได้สองเท่าของการหมุน
·ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการการปรับการหมุนภาพ
เนื่องจากมีการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างแม่นยำจึงแทบไม่มีการเบี่ยงเบนของ แกนแสง
·ความยาว (D) ได้รับการออกแบบ / ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างแม่นยำเพื่อให้ไม่มีพื้นที่ขาดหายไปจาก พื้นผิว ทั้งหมดของรูรับแสง (A x B)
นอกจากนี้ยังมีชนิดที่เคลือบด้วยเมมเบรนเพื่อหยุดการสะท้อนออกจากหน้าปัดท้าย
· * เมื่อหมุน ปรึซึม Dove เพื่อสร้างภาพแนวตั้งภาพแนวตั้งจะมี ความสมมาตรกระจก แนวนอน
· * ความคลาดสีอาจเกิดขึ้นเมื่อสังเกต ระบบ มีกำลังขยายสูงโดยใช้ปริซึม Dove
· * มิติ D ที่วัดได้จริงรวมถึงการลบมุมและสั้นกว่าเล็กน้อย
· * ความเผื่อ มิติ กำหนดโดย ฐานรอง/แผ่นรอง ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่เกิดจาก ฐานรอง/แผ่นรอง และพื้นผิวที่ทำมุม 2 ด้าน
· * หาก ฐานรอง/แผ่นรอง ( พื้นผิว ไม่เคลือบ) ของปริซึมสกปรกสิ่งสกปรกอาจสะท้อนออกมาในภาพที่สังเกตได้
· * ในระหว่างการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด หน้าสัมผัส กับ ฐานรอง/แผ่นรอง ปริซึม
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<Dove prism> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7 (nd = 1.517)
· มุม ไล่ระดับ:45 °± 3 '
·การ การเคลือบผิว:แบบไม่เคลือบ:DOP-4 ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน:DOP-4M
· Scratch-Dig:20-10
·เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของมิติ A, B
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·การ การเคลือบผิว:การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อน
·ก = ข:20 มม
· ความยาวรวม D:84.4 มม
· ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4