DOP-30-4 ปริซึม Dove

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·การสังเกตภาพผ่านปริซึม Dove ทำให้ภาพดูพลิกกลับหัว
    ·นอกจากนี้การหมุนปริซึม Dove จะทำให้ภาพดูเหมือนหมุนได้สองเท่าของการหมุน
    ·ใช้สำหรับแอพพลิเคชั่นที่ต้องการการปรับการหมุนภาพ
    เนื่องจากมีการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างแม่นยำจึงแทบไม่มีการเบี่ยงเบนของ แกนแสง
    ·ความยาว (D) ได้รับการออกแบบ / ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างแม่นยำเพื่อให้ไม่มีพื้นที่ขาดหายไปจาก พื้นผิว ทั้งหมดของรูรับแสง (A x B)
    นอกจากนี้ยังมีชนิดที่เคลือบด้วยเมมเบรนเพื่อหยุดการสะท้อนออกจากหน้าปัดท้าย
    · * เมื่อหมุน ปรึซึม Dove เพื่อสร้างภาพแนวตั้งภาพแนวตั้งจะมี ความสมมาตรกระจก แนวนอน
    · * ความคลาดสีอาจเกิดขึ้นเมื่อสังเกต ระบบ มีกำลังขยายสูงโดยใช้ปริซึม Dove
    · * มิติ D ที่วัดได้จริงรวมถึงการลบมุมและสั้นกว่าเล็กน้อย
    · * ความเผื่อ มิติ กำหนดโดย ฐานรอง/แผ่นรอง ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่เกิดจาก ฐานรอง/แผ่นรอง และพื้นผิวที่ทำมุม 2 ด้าน
    · * หาก ฐานรอง/แผ่นรอง ( พื้นผิว ไม่เคลือบ) ของปริซึมสกปรกสิ่งสกปรกอาจสะท้อนออกมาในภาพที่สังเกตได้
    · * ในระหว่างการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด หน้าสัมผัส กับ ฐานรอง/แผ่นรอง ปริซึม
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Dove prism> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7 (nd = 1.517)
    · มุม ไล่ระดับ:45 °± 3 '
    ·การ การเคลือบผิว:แบบไม่เคลือบ:DOP-4 ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน:DOP-4M
    · Scratch-Dig:20-10
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของมิติ A, B
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·ก = ข:30 มม
    · ความยาวรวม D:126.6 มม
    · ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4