DPTIH11-30-4H ปริซึมกระจาย

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เมื่อแสงสีขาวที่จับคู่กันอย่างประณีตเกิดขึ้นบนปริซึมจะถูกแบ่งออกเป็น ส่วนประกอบ ความยาวคลื่น ตาม ดัชนีหักเห แตกต่างกันด้วย ความยาวคลื่น
· ปรึซึม กระจายถูกใช้ในการชดเชยการกระจายตัวในสเปกโตรมิเตอร์ ออสซิลเลเตอร์ ในเลเซอร์ femtosecond เป็นต้น
·ด้วยการใช้ปริซึม 45 °การกระจาย ความยาวคลื่น จะเพิ่มขึ้นและสามารถสังเกตสเปกตรัมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ทั้ง 3 ด้านของปริซึมสามเหลี่ยมทั่วไปได้รับการขัดเงาทำให้สามารถใช้งานจากด้านใดก็ได้
·ประเภท DPSQ คือ ควอตซ์ สังเคราะห์และยังสามารถใช้ในบริเวณอัลตราไวโอเลตได้
·ประเภท DPTIH11 มี ดัชนีหักเห กระจาย ความยาวคลื่น ขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตสเปกตรัมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ขาตั้งปริซึม (PLH) ปรึซึม
· * มิติ A ที่วัดได้จริงรวมถึงการลบมุมและสั้นกว่าเล็กน้อย
· * ความเผื่อ มิติ ถูกกำหนดโดยด้านข้างของสามเหลี่ยมที่เกิดจาก พื้นผิว มุมและ ฐาน 2 ฐานวาง
· * พื้นผิวปริซึมไม่ได้เคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนส่งผลให้สูญเสียการส่งผ่าน 11% หรือมากกว่า(บันทึก:สำหรับแสงที่ไม่มีขั้ว)
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<60 °การกระจายปริซึม> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:เทียบเท่า S-TIH11
· ดัชนีหักเห nd:1.785
· มุม ระยะโก่ง ต่ำสุด:66.4 °
· เลขจํานวนแอบเบ (Abbe number) ν d:25.7
· มุม:60 °± 3 '
· ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
· Scratch-Dig:40-20
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของมิติ A, B
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· วัสดุ:S-TIH11
·ความยาวด้านข้าง A = B:30 มม