DPB-20-10H 60 °ปริซึมกระจาย

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เมื่อแสงสีขาวที่จับคู่กันอย่างประณีตเกิดขึ้นบนปริซึมจะถูกแบ่งออกเป็น ส่วนประกอบ ความยาวคลื่น ตาม ดัชนีหักเห แตกต่างกันด้วย ความยาวคลื่น
    · ปรึซึม กระจายถูกใช้ในการชดเชยการกระจายตัวในสเปกโตรมิเตอร์ ออสซิลเลเตอร์ ในเลเซอร์ femtosecond เป็นต้น
    ·ด้วยการใช้ปริซึม 45 °การกระจาย ความยาวคลื่น จะเพิ่มขึ้นและสามารถสังเกตสเปกตรัมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·ทั้ง 3 ด้านของปริซึมสามเหลี่ยมทั่วไปได้รับการขัดเงาทำให้สามารถใช้จากด้านใดก็ได้
    ·ประเภท DPSQ คือ ควอตซ์ สังเคราะห์และยังสามารถใช้ในบริเวณอัลตราไวโอเลตได้
    ·ประเภท DPTIH11 มีดัชนีการหักเหของแสงกระจายความยาวคลื่นขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถสังเกตสเปกตรัมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·ขาตั้งปริซึม (PLH) ปรึซึม
    · * มิติ A ที่วัดได้จริงรวมถึงการลบมุมและสั้นกว่าเล็กน้อย
    · * ความเผื่อ มิติ ถูกกำหนดโดยด้านข้างของสามเหลี่ยมที่เกิดจาก พื้นผิว มุมและ ฐาน 2 ฐานวาง
    · * พื้นผิวปริซึมไม่ได้เคลือบสารป้องกันแสงสะท้อนส่งผลให้สูญเสียการส่งผ่าน 11% หรือมากกว่า(บันทึก:สำหรับแสงที่ไม่มีขั้ว)
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<60 °การกระจายปริซึม> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · ดัชนีหักเห nd:1.517
    · มุม ระยะโก่ง ต่ำสุด:49.3 °
    · เลขจํานวนแอบเบ (Abbe number) ν d:64.1
    · มุม:60 °± 3 '
    · ความแม่นยำ พื้นผิว:λ / 10
    · Scratch-Dig:20-10
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมที่จารึกไว้ใน แบบเหลี่ยม ซึ่งประกอบขึ้นเป็น 90% ของมิติ A, B
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · วัสดุ:BK7
    ·ก = ข:20 มม