ย้อนกลับ RCCB-30-30

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เช่นเดียวกับลูกบาศก์มุม องค์ประกอบ ออปติคอลนี้สามารถสะท้อนแสงทั้งหมดที่เข้ามาและส่งกลับไปในทิศทางที่มาจากเดิม
    ·ด้วยการรวม กระจก สาม บาน ที่ 90 องศาอย่างแม่นยำจะไม่มีผลกระทบจากการกระจาย ความยาวคลื่น ของ ดัชนีหักเห ของแก้วหรือการดูดกลืนกระจก
    ·เนื่องจากรีเฟลกเตอร์แบบกลวงได้รับการ กลึง / ปรับ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างแม่นยำจึงสามารถคืนแสงได้ด้วย ความแม่นยำ สูง
    ·สามารถใช้งานได้ในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่แสงอัลตราไวโอเลตไปจนถึงอินฟราเรดใกล้
    ·เนื่องจากไม่มีการกระจาย ความยาวคลื่น เกิดจากแก้ว ตำแหน่ง ของลำแสงจากแสงสะท้อนจึงไม่เบี่ยงเบนเนื่องจาก ความยาวคลื่น
    ·เนื่องจากลักษณะโพลาไรซ์อยู่ในระดับต่ำจึงสามารถใช้ในอินเทอร์เฟอโร มิเตอร์ หลาย เส้นทาง ฯลฯ เพื่อใช้ประโยชน์จากโพลาไรซ์ได้
    ·มีตัว เลนส์โฮลเดอร์ (LHF-S) ซึ่งสามารถ ยึดอยู่กับที่ ในตัวสะท้อนแสงแบบกลวง
    ·ลูกบาศก์มุม (CCB) สามารถใช้ได้กับปริมาณแสงสะท้อนสูง
    · * เมื่อลำแสงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน retroreflector มุม ตำแหน่ง retroreflector ตำแหน่ง จากจุดศูนย์กลาง แต่อยู่ฝั่งตรงข้าม
    · * มีช่องว่างใน พื้นผิว เชื่อมที่ พื้นผิว สะท้อนทั้งสามของรีโทรฟิลเตอร์กลวงตัดกันและหกเส้นที่ไม่สะท้อนแสงเข้าหรือออกสามารถสังเกตได้ใน แพทเทิร์น ตลับลูกปืนเรเดียล
    · * เมื่อใช้ลำแสงเลเซอร์แคบตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทับซ้อนกันทั้ง 6 เส้น
    · * รีเฟลกเตอร์แบบกลวงมีลักษณะโพลาไรซ์เนื่องจากการสะท้อนจาก อะลูมิเนียม
    · * อย่า ผ้าเช็ดชิ้นงาน พื้นผิว กระจกด้วย กระดาษ
    · * การ การเคลือบผิว อะลูมิเนียม ไม่ได้รับการ การเคลือบผิว ป้องกันและอาจเกิดความเสียหายได้
    · * เป่าเศษขยะออกโดยใช้ เครื่องเป่าลม ฯลฯ ก่อนใช้งาน
    · * การสะท้อนแสงของ อะลูมิเนียม คือ 85% ถึง 90% ( พื้นผิว เดียว) แต่รีเฟลกเตอร์แบบกลวงจะสะท้อนด้วย 3 พื้นผิวเสมอและประสิทธิภาพของแสงสะท้อนจะอยู่ที่ 61% ถึง 73%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Hollow retroreflector> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ องค์ประกอบ:BK7
    · เฟรม:อะลูมิเนียม (การแปรรูป พื้นผิว:อลูไมท์สีดำ)
    ·การ การเคลือบผิว:อะลูมิเนียม (ไม่มี ฟิล์ม)
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:40-20
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:φ27มม
    · มุม ระยะโก่ง ลำแสง:<30 "
    ·สะท้อน ความแม่นยำ คลื่นด้านหน้า PV:2λ