KRPB4-10-550 ปริซึมสะท้อนแสงทำมุมฉาก

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ปริซึมที่เส้นแนว มุม อยู่ระหว่างพื้นผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ทั้งสองถูกทำให้คมขึ้นโดยการ การขัดเงา
    ·เนื่องจากขอบด้านขวาไม่ได้ถูกลบมุมมองจากด้านที่ลาดเอียงเส้นของขอบมุมขวาจึงมีความ ละเอียด มากและสามารถสังเกตเห็นภาพสะท้อนที่เป็นธรรมชาติและไร้รอยต่อได้
    ·เนื่องจากความกว้างของขอบมุมฉากนั้น ละเอียด และเป็น เชิงเส้น มากจึงสามารถใช้เป็น แบบตรง อ้างอิงสำหรับ ระบบ สังเกตการณ์ได้
    ·เมื่อใช้แสงที่มี มุม 0 ± 5.7 °ถึงการไล่ระดับสีจะสามารถรับการสะท้อนทั้งหมดโดย มุม วิกฤตได้
    · * คมมีดของเศษสัน มุม ขวาทำได้ง่ายมากดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับวัตถุอื่น
    · * ส่วนคมมีดไม่สามารถเช็ดด้วย กระดาษ เลนส์ ฯลฯ
    · * เป่าเศษขยะออกโดยใช้ เครื่องเป่าลม ฯลฯ ก่อนใช้งาน
    · * มิติ A ที่วัดได้จริงรวมถึงการลบมุมและสั้นกว่าเล็กน้อย
    · * ความเผื่อ มิติ ถูกกำหนดโดยด้านข้างของสามเหลี่ยมที่เกิดจาก พื้นผิว มุมและ ฐาน 2 ฐานวาง
    · * การสะท้อนแสงอยู่ที่ประมาณ 100% ที่ มุม วิกฤตหรือมากกว่า แต่จะสูญเสียประมาณ 8% เนื่องจากการสะท้อน พื้นผิว จากแสงที่เข้าและออกจากปริซึม
    · * หากรอยนิ้วมือหรือสิ่งสกปรกเกาะอยู่ พื้นผิว ไม่ได้เคลือบการสะท้อนทั้งหมดอาจไม่เกิดขึ้นแม้ใน เหล็กฉาก เท่ากับหรือมากกว่า มุม วิกฤต
    · * ในระหว่างการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด หน้าสัมผัส กับพื้นผิวที่ไม่ได้เคลือบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<ขอบมีด 45 °ปริซึม มุม > สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7 (ดัชนีหักเห nd = 1.517)
    ·การประมวลผล Ridgeline:ส่วนสัน มุม ขวา:ขอบมีด (ไม่มีการลบมุม) เส้นสันอื่น ๆ:C ลบมุม
    ·การ การเคลือบผิว:2 พื้นผิวด้านใดด้านหนึ่งของ มุม:Al + mgf2 ( ฟิล์ม) ไล่ระดับ:แบบไม่เคลือบ
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.25 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    ·ช่วงที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมหรือวงรีจารึกไว้ 90% ของความยาวด้านข้าง
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ก = ข:10 มม
    · ความแม่นยำ พื้นผิว วัสดุฐาน:λ / 4
    · ความแม่นยำ เชิงมุม (90 °):± 1'
    · ความแม่นยำ เชิงมุม (45 °):± 1'
    · Scratch-Dig:40-20

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท