AS ONE เลนส์ใกล้วัตถุ สะท้อน OBLR ซีรีส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ใกล้วัตถุ ประกอบด้วย แผ่นสะท้อนแสง และไม่ได้รับผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนสีเนื่องจาก ดัชนีหักเห ของกระจก ดังนั้นจึงสามารถใช้ในช่วง ความยาวคลื่น กว้างตั้งแต่ 350 นาโนเมตรถึง 7 ไมโครเมตร
· สามารถใช้สำหรับกล้องจุลทรรศน์ การวิเคราะห์ ความล้มเหลว สารกึ่งตัวนำ ฯลฯ
· คุณสามารถ สวิตช์ ความยาวกระบอกเลนส์ได้โดยใช้ แหวน แก้ไขที่ติดอยู่ตรงกลางของ ตัวเครื่อง เครื่อง
· ด้วยการปรับนี้ จึงสามารถใช้ได้กับ ท่อ/ สายยาง กล้องจุลทรรศน์ ประเภทต่างๆ ที่มีความยาวโฟกัสตั้งแต่ 80 มม. ถึงอนันต์
· เนื่องจาก ฟิล์ม อะลูมิเนียม ของกระจกสะท้อนแสงมีชั้นป้องกัน MgF2 กระจกจึงไม่เสื่อมสภาพง่ายและสามารถใช้งานได้ ระยะเวลา
· เนื่องจาก มาตรฐาน JIS M20.32 (P = 0.706) ใช้สำหรับ สกรูติดตั้ง ของ เลนส์ใกล้วัตถุ จึง รองรับการใช้งาน กับ ท่อ/ สายยาง กล้องจุลทรรศน์ หลักๆ ทั้งหมด
· จุดโฟกัสและขนาดภาพของความยาวคลื่นอัลตราไวโอเลต/อินฟราเรดที่มองเห็นไม่แสดงความแตกต่างและสามารถจับคู่ภาพของแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นได้อย่างแม่นยำ
· มีอแดปเตอร์ (OBLR-AMT) สำหรับติดกับปืนลูกโม่ กล้องจุลทรรศน์ ให้เลือกด้วย
· มี ตัวยึดอยู่กับที่ (LHO-20.32) ที่สามารถยึด เลนส์ใกล้วัตถุ สะท้อนแสงได้
· * ไม่ควรใช้วัตถุประสงค์เหล่านี้สำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์ เนื่องจากมีการป้องกัน แกนแสง ของกระจกสะท้อนแสง
· * มี กล้องจุลทรรศน์ ที่ไม่สามารถใช้ได้กับ เลนส์ใกล้วัตถุ สะท้อนแสงซึ่งติดตั้งอยู่กับป้อมปืน
· * สเกลวัด ความหนาของกระจกฝาครอบไม่เคลื่อนที่
· * ใช้ ปลอกสวม แก้ไข แบบปรับได้ เพื่อปรับ สเกลวัด ยาวกระบอกเลนส์และ สเกลวัด ความหนาของกระจกฝาครอบ
· * กระจกสะท้อนแสงจะบังศูนย์กลางของ แกนแสง ดังนั้นเมื่อสังเกต แหล่งกำเนิดแสงไฟ ที่มีทิศทาง ปริมาณแสงที่ได้รับอาจน้อยกว่ามากหรืออาจมองไม่เห็น
· * มีการสูญเสียแสงตั้งแต่ 45% ขึ้นไปเนื่องจากการบังด้วยกระจกสะท้อนแสง (ประมาณ 36%) และการสะท้อนแสง อะลูมิเนียม (ประมาณ 90% / 1 ด้าน)