LBED-5 Laser Beam Expander

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ระบบ ออพติคอลที่ขยายลำแสงเลเซอร์ขนาดเล็กไปยังลำแสงขนาดใหญ่
    · Collimation สามารถปรับได้อย่างประณีตด้วย ฟังก์ชั่น แก้ไขไดออปเตอร์
    ·ด้วยการ การออกแบบ เลนส์ ที่คำนึงถึงความคลาดเคลื่อนของคลื่นด้านหน้าจึงสามารถใช้ในระบบออปติคอลที่มี ความแม่นยำ สูงเช่นอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเลเซอร์
    · ระบบ ออปติคอลของเครื่องขยายลำแสงมีโครงสร้างช่องว่างอากาศที่ไม่ กาว เลนส์
    ·ทำให้สามารถใช้เลเซอร์ที่ให้ เอาต์พุต สูงได้
    ·ด้วยการใช้การกำหนดค่า เลนส์ ประเภท Galilean จำนวนของ เลนส์ แก้ไขความคลาดได้ลดลงและความยาวทั้งหมดของตัวขยายจะสั้นลง
    ·ด้วยการหมุน แหวน ไดออปเตอร์ที่อยู่ตรงกลางของตัวขยายลำแสงทำให้สามารถสลับระหว่างลำแสงโคลิเมตและลำแสงที่แตกต่างจากลำแสงที่โฟกัสได้
    ·ใช้เมื่อจำเป็นต้องมีการปรับ collimating อย่างเข้มงวดหรือ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงมีความหลากหลาย
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม ความยาวคลื่น ขยายและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค ของลูกค้า
    ·สำหรับประเภทแสงที่มองเห็นได้ BE-V และ LBED เลเซอร์ He-Ne (05-LHP) ที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ44.5มม. สามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยใช้ อแดปเตอร์/ตัวแปลง มา
    ·มีตัว โฮลเดอร์ คานขยาย (LBED-H, LBED-YH) โดยที่ตัวขยายลำแสงจะถูกสอดเข้าไปในที่ โฮลเดอร์ ซึ่งติดตั้งตัวปรับการ แบบเอียงได้ นาที
    ·มีตัวจับขยายลำแสงเลเซอร์ (BE-M22H, BE-M34H) พร้อมประตูที่ปรับได้อย่างละเอียดสำหรับตัวขยายคานยึด
    · * ไม่สามารถใช้เครื่องขยายลำแสงในทิศทางย้อนกลับเพื่อ ฟังก์ชั่น เป็นคอนเดนเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงสำหรับสร้างแสงที่มีคอลลิเมชั่น
    · * คำนวณและใช้ มุม ความแตกต่างของลำแสงเลเซอร์และ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสง
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น: 400-700 นาโนเมตร
    ·กำลังขยายของลำแสง: 5x
    · Incident Effective Diameter (MAX): φ3.2 mm
    ·ความยาวลำกล้อง A: 50.5 ± 3 มม
    ·φB: φ36มม
    · สกรูติดตั้ง C: M22 P0.75
    ·φD: φ36มม
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φE: φ40มม
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *: 4 J / cm2
    ·มวล: 0.12 กก.
    · * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ การทำซ้ำ 20 Hz