LBE-10Y Laser Beam Expander

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เครื่องขยายลำแสงที่สามารถขยายลำแสงเลเซอร์ในการทดลองง่ายๆ
· collimating สถานะ
· ระบบ ออปติคอลของเครื่องขยายลำแสงมีโครงสร้างช่องว่างอากาศที่ไม่ กาว เลนส์
·ทำให้สามารถใช้เลเซอร์ที่ให้ เอาต์พุต สูงได้
·ด้วยการใช้องค์ประกอบ เลนส์ ประเภท Galilean จำนวน เลนส์ แก้ไขความคลาดได้ลดลงและความยาวรวมของตัวขยายลำแสงสั้นลง
·สามารถติดประเภทแสงที่มองเห็นได้โดยตรงกับ พอร์ตเชื่อมต่อ ทางออกของเลเซอร์ He-Ne (05-LHP-111/121/151/171/991/925)
·มีตัว โฮลเดอร์ คานขยาย (LBE-H) ซึ่งตัวขยายลำแสงจะถูกสอดเข้าไปในที่ โฮลเดอร์ ซึ่งติดตั้งตัวปรับการ แบบเอียงได้ นาที
· * เมื่อวางเครื่องขยายลำแสงให้เอียงไปทาง แกนแสง ลำแสงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องขยายลำแสงจะเอียงจาก แกนแสง
· * จัดให้มีแสงตกกระทบในแนวตั้งบนตัวขยายลำแสงหรือปรับ มุม ของตัวขยายลำแสงด้วยตัว โฮลเดอร์ ปรับเอียงได้
· * ไม่สามารถใช้เครื่องขยายลำแสงในทิศทางย้อนกลับเพื่อ ฟังก์ชั่น เป็นคอนเดนเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงสำหรับสร้างแสงที่มีคอลลิเมชั่น
· * คำนวณ มุม แตกต่างของลำแสงเลเซอร์และ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงและใช้ ระบบ แสงที่เหมาะสมตามนั้น
· * ลำแสง เอาต์พุต อาจไม่ทำงานร่วมกันหากลำแสงตกกระทบมีความแตกต่างหรือแสงบรรจบกัน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน : 1,064 นาโนเมตร
·กำลังขยายของลำแสง: 10x
·ความยาวลำกล้อง A: 128.9 มม
· B: 123.8 มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางของอุบัติการณ์: φ1.7มม
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *: 4 J / cm2
·มวล: 0.18 กก.
· * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ การทำซ้ำ 20 Hz