LBE-3 Laser Beam Expander

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เครื่องขยายลำแสงที่สามารถขยายลำแสงเลเซอร์ในการทดลองง่ายๆ
    · collimating สถานะ
    · ระบบ ออปติคอลของเครื่องขยายลำแสงมีโครงสร้างช่องว่างอากาศที่ไม่ กาว เลนส์
    ·ทำให้สามารถใช้เลเซอร์ที่ให้ เอาต์พุต สูงได้
    ·ด้วยการใช้องค์ประกอบ เลนส์ ประเภท Galilean จำนวน เลนส์ แก้ไขความคลาดได้ลดลงและความยาวรวมของตัวขยายลำแสงสั้นลง
    ·สามารถติดประเภทแสงที่มองเห็นได้โดยตรงกับ พอร์ตเชื่อมต่อ ทางออกของเลเซอร์ He-Ne (05-LHP-111/121/151/171/991/925)
    ·มีตัว โฮลเดอร์ คานขยาย (LBE-H) ซึ่งตัวขยายลำแสงจะถูกสอดเข้าไปในที่ โฮลเดอร์ ซึ่งติดตั้งตัวปรับการ แบบเอียงได้ นาที
    · * เมื่อวางเครื่องขยายลำแสงให้เอียงไปทาง แกนแสง ลำแสงที่ปล่อยออกมาจากเครื่องขยายลำแสงจะเอียงจาก แกนแสง
    · * จัดให้มีแสงตกกระทบในแนวตั้งบนตัวขยายลำแสงหรือปรับ มุม ของตัวขยายลำแสงด้วยตัว โฮลเดอร์ ปรับเอียงได้
    · * ไม่สามารถใช้เครื่องขยายลำแสงในทิศทางย้อนกลับเพื่อ ฟังก์ชั่น เป็นคอนเดนเซอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงสำหรับสร้างแสงที่มีคอลลิเมชั่น
    · * คำนวณ มุม แตกต่างของลำแสงเลเซอร์และ ตำแหน่ง ของ เอว ลำแสงและใช้ ระบบ แสงที่เหมาะสมตามนั้น
    · * ลำแสง เอาต์พุต อาจไม่ทำงานร่วมกันหากลำแสงตกกระทบมีความแตกต่างหรือแสงบรรจบกัน
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน : 400 ถึง 700 นาโนเมตร
    ·กำลังขยายของลำแสง: 3x
    ·ความยาวลำกล้อง A: 62.9 มม
    · B: 56.9 มม
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางของอุบัติการณ์: φ3.8มม
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ *: 4 J / cm2
    ·มวล: 0.12 กก.
    · * เลเซอร์ ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ การทำซ้ำ 20 Hz

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    LBE-3 Laser Beam Expander | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย