เลนส์ คอนเดนเซอร์ NADL-30-80PY2

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ คอนเดนซิ่งไม่มีสีชนิดช่องว่างอากาศที่ไม่ใช้ กาว บน เลนส์
·ใช้เป็น เลนส์ คอนเดนซิ่งใน เครื่องจักร ประมวลผลเลเซอร์ เอาต์พุต สูงขนาด 532 นาโนเมตรที่ติดตั้งการสังเกตการส่องสว่าง โคแอ็กเชียล epi
·ด้วยการ การออกแบบ เลนส์ ดีที่สุดความคลาดเคลื่อนของสีได้รับการแก้ไขในช่วง ความยาวคลื่น กว้างโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ 532 นาโนเมตร
·สำหรับ เลนส์ มีทางยาวโฟกัส 60 มม. ขึ้นไปแสงเลเซอร์คอลลิเมชั่นสามารถ จำกัด ให้แคบลงไปที่เส้นผ่านศูนย์กลาง จุด จำกัด การเลี้ยวเบน
·เนื่องจาก เลนส์ ได้รับการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนจึงมีการสูญเสียปริมาณแสงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากการสะท้อนแสงทำให้สามารถกลั่นตัวลำแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·สามารถติดกระจกกันรอยที่จำหน่ายแยกต่างหากเพื่อป้องกัน เลนส์ใกล้วัตถุ จากการพ่นด้วยเลเซอร์
·มีที่ เลนส์โฮลเดอร์ เฉพาะด้าน (LHF-M34-30) สำหรับยึด เลนส์ คอนเดนเซอร์
· * ใช้ เลนส์ คอนเดนซิ่งเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
· * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
· * เลนส์ คอนเดนซิ่งมีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
· * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจากด้านบน (พร้อมตรา ประทับตรา ที่กระบอก เลนส์ ตั้งตรง)
· * เมื่อกลับด้านความผิดเพี้ยนของสีหรือทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด ควบแน่นอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
· * เมื่อใช้นอก ความยาวคลื่น กำหนดความคลาดอาจเพิ่มขึ้นและการส่งผ่านอาจแย่ลง
· * เลนส์ คอนเดนซิ่งอาจร้อนมากและระยะโฟกัสของ เลนส์ คอนเดนซิ่งอาจแตกต่างกันไปหาก ใช้ เลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงหรือใช้ ผลิตภัณฑ์ ใกล้กับ แหล่งกำเนิดแสงไฟ สร้างความร้อน
· * จำเป็นต้องมีมาตรการกระจายความร้อนหากฉายรังสีเป็นเวลานาน
· * หากต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางการส่องที่เล็กกว่าให้ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงตกกระทบ (1 / e ^ 2) ให้กว้างประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานจริงของ เลนส์ คอนเดนซิ่ง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ คอนเดนซิ่งไม่มีสีที่มองเห็นได้> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:กระจกมงกุฎ (ช่องว่างอากาศ) แก้วฟลินท์
· เฟรม:อะลูมิเนียม; การประมวลผล พื้นผิว:อลูมิเนียมสีดำ
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:486 นาโนเมตร 532 นาโนเมตร 656 นาโนเมตร
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อนในภูมิภาคที่มองเห็นได้
·มุม:± 1 °
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:1 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·ระยะโฟกัส f:80.1 มม
·ความยาว L:13 มม
· NA:0.17
· WD:71.6 มม