เลนส์ คอนเดนเซอร์อัลตราไวโอเลต EDL-50-200P

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เลนส์ คอนเดนซิ่งสำหรับใช้กับเลเซอร์อัลตราไวโอเลตซึ่งประกอบด้วย เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับการส่งผ่านสูงในแถบอัลตราไวโอเลต
    ·มีความทนทานต่อแสงสูงเนื่องจากไม่ใช้แก้วหรือ กาว ที่ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต
    · เลนส์ ทรงกลมสองหรือสามชิ้นถูกรวมเข้าด้วยกันและจะแก้ไขทั้งความคลาดทรงกลมและความคลาดโคม่า
    ·สามารถใช้เป็น เลนส์ คอนเดนซิ่งสำหรับเลเซอร์ excimer kr * F (248 นาโนเมตร) หรือเลเซอร์ YAG ที่มีฮาร์มอนิกที่สาม (355 นาโนเมตร) หรือสี่ (266 นาโนเมตร)
    ·สำหรับ เลนส์ มีค่า NA 0.1 หรือน้อยกว่านั้นแสงเลเซอร์คอลลิเมชั่นสามารถ จำกัด ให้แคบลงให้เหลือเพียงเส้นผ่านศูนย์กลาง จุด ของขีด จำกัด การเลี้ยวเบน
    · (NA0.25 หรือน้อยกว่าสำหรับ ETL)
    ·สามารถติดกระจกกันรอยที่จำหน่ายแยกต่างหากเพื่อป้องกัน เลนส์ใกล้วัตถุ จากการพ่นด้วยเลเซอร์
    · * ใช้ เลนส์ คอนเดนซิ่งเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
    · * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
    · * เลนส์ คอนเดนซิ่งมีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจากด้านบน (พร้อมตรา ประทับตรา ที่กระบอก เลนส์ ตั้งตรง)
    · * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด กลั่นตัวอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
    · * เมื่อใช้นอก ความยาวคลื่น กำหนดความคลาดและการส่งผ่านจะแย่ลง
    · * เลนส์ คอนเดนซิ่งอาจร้อนมากและระยะโฟกัสของ เลนส์ คอนเดนซิ่งอาจแตกต่างกันไปหาก ใช้ เลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงหรือใช้ ผลิตภัณฑ์ ใกล้กับ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ทำให้เกิดความร้อนสูง
    · * จำเป็นต้องมีมาตรการกระจายความร้อนหากฉายรังสีเป็นเวลานาน
    · * หากต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางการส่องที่เล็กกว่าให้ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงตกกระทบ (1 / e ^ 2) ให้กว้างประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานจริงของ เลนส์ คอนเดนซิ่ง
    · * เลนส์ คอนเดนซิ่งนี้ไม่ใช่ เลนส์ ไม่มีสี
    · * ไม่ได้รับการแก้ไขความคลาดสี
    · * การสูญเสียการส่งผ่านประมาณ 20% เกิดขึ้นเนื่องจากการสะท้อน พื้นผิว เลนส์ (4%)
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ ควบแน่น UV> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับเลเซอร์ excimer (ช่องว่างอากาศ)
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:248 นาโนเมตร
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·มุม:± 1 °
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ระยะโฟกัส f:199.1 มม
    ·ความยาว L:20 มม
    · NA:0.12
    · WD:187.9 มม