AS ONE เลนส์ คอนเดนซิ่งยูวี

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ คอนเดนเซอร์ สำหรับเลเซอร์อัลตราไวโอเลตประกอบด้วย เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์ ที่ให้การส่งผ่านสูงในบริเวณอัลตราไวโอเลต
· มีความทนทานต่อแสงดีเยี่ยมเนื่องจากไม่ใช้แก้วหรือ กาว ที่ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต
· ความคลาดเคลื่อนทรงกลมและ แหวนปะเก็น ได้รับการแก้ไขโดยการรวม เลนส์ ทรงกลม 2 หรือ 3 ตัวเข้าด้วยกัน
· ยังสามารถใช้เป็น เลนส์ คอนเดนเซอร์สำหรับเลเซอร์ kr* F excimer (248 นาโนเมตร), เลเซอร์ YAG ฮาร์โมนิคที่ 4 (266 นาโนเมตร) และฮาร์มอนิกที่ 3 (355 นาโนเมตร)
· ด้วย เลนส์ ที่มี NA 0.1 หรือน้อยกว่า แสงเลเซอร์คอลลิเมตสามารถแคบลงจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง จุด ของขีดจำกัดการเลี้ยวเบนได้
· (NA 0.25 หรือน้อยกว่าใน ETL)
· สามารถติดกระจกป้องกันที่จำหน่ายแยกต่างหากเพื่อป้องกัน เลนส์ จากการบินด้วยการประมวลผลด้วยเลเซอร์
· * ใช้ เลนส์ คอนเดนเซอร์เมื่อคุณต้องการโฟกัสวัตถุที่ระยะอนันต์ หรือเมื่อคุณต้องการให้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ แบบจุดเป็น กล่องลำแสงขนาน
· * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพออพติคอลที่เพียงพอได้ เช่น เมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพระยะใกล้
· * เลนส์ คอนเดนเซอร์มีทิศทางให้แสงเข้า
· * อย่าลืมฉีด กล่องลำแสงขนาน จากด้านบน (ดูที่การแกะสลักที่ด้านข้างของกระบอก เลนส์ ในแนวตั้ง)
· * หากแสงถูกฉายจากด้านตรงข้าม จุด ที่โฟกัสอาจมีขนาดใหญ่และภาพอาจดูเบลอ เนื่องจากความคลาดเคลื่อนทรงกลมมีขนาดใหญ่ขึ้น
· * ความคลาดเคลื่อนและการส่งผ่านจะลดลงหากใช้ในช่วง ความยาวคลื่น อื่นนอกเหนือจากช่วง ความยาวคลื่น ที่ระบุ
· * เมื่อใช้กับเลเซอร์กำลังสูงหรือใกล้ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ที่ก่อให้เกิดความร้อนสูง เลนส์ คอนเดนเซอร์จะร้อนและทางยาวโฟกัสของ เลนส์ คอนเดนเซอร์อาจเปลี่ยนแปลง
· * เมื่อฉายรังสีเป็นเวลานาน จำเป็นต้องมีมาตรการกระจายความร้อน
· * หากคุณต้องการลดเส้นผ่านศูนย์กลาง จุด โฟกัส ให้ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงตกกระทบ (1/e²) ให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางใช้งานจริงของ เลนส์ คอนเดนเซอร์
· * เลนส์ คอนเดนเซอร์นี้ไม่ใช่ เลนส์ ไม่มีสี
· * ความคลาดเคลื่อนของสีไม่ได้รับการแก้ไข
· * การสะท้อน พื้นผิว (4%) ของ เลนส์ ทำให้เกิดการสูญเสียการส่งผ่านประมาณ 20%