เลนส์ คอนเดนเซอร์ NUDL-50-300P

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ คอนเดนซิ่งไม่มีสีซึ่งช่วยลดการเลื่อนของทางยาวโฟกัสในบริเวณอัลตราไวโอเลต (200-400 นาโนเมตร)
·สามารถใช้สำหรับการควบแน่นแสงจากเลเซอร์หลาย ความยาวคลื่น ในช่วงอัลตราไวโอเลตและสำหรับการสังเกตภาพการเรืองแสงอัลตราไวโอเลต
·สำหรับ เลนส์ มีค่า NA 0.1 หรือน้อยกว่านั้นแสงเลเซอร์คอลลิเมชั่นสามารถ จำกัด ให้แคบลงให้เหลือเพียงเส้นผ่านศูนย์กลาง จุด ของขีด จำกัด การเลี้ยวเบน
·มีความทนทานต่อแสงสูงเนื่องจากไม่ใช้แก้วหรือ กาว ที่ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต
· * ใช้ เลนส์ คอนเดนซิ่งเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
· * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
· * เลนส์ คอนเดนซิ่งมีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
· * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจากด้านบน (พร้อมตรา ประทับตรา ที่กระบอก เลนส์ ตั้งตรง)
· * เมื่อกลับด้านความผิดเพี้ยนของสีหรือทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด ควบแน่นอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
· * เมื่อใช้นอก ความยาวคลื่น กำหนดความคลาดสีและการส่งผ่านจะแย่ลง
· * เลนส์ คอนเดนซิ่งอาจร้อนมากและระยะโฟกัสของ เลนส์ คอนเดนซิ่งอาจแตกต่างกันไปหาก ใช้ เลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงหรือใช้ ผลิตภัณฑ์ ใกล้กับ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ทำให้เกิดความร้อนสูง
· * จำเป็นต้องมีมาตรการกระจายความร้อนหากฉายรังสีเป็นเวลานาน
· * หากต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางการส่องที่เล็กกว่าให้ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงตกกระทบ (1 / e ^ 2) ให้กว้างประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานจริงของ เลนส์ คอนเดนซิ่ง
· * การสูญเสียการส่งข้อมูลประมาณ 13% เกิดขึ้นเนื่องจากการสะท้อน พื้นผิว เลนส์ (3 ถึง 4%)
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<UV achromatic condensing เลนส์> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับเลเซอร์ excimer (ช่องว่างอากาศ) caf2 สำหรับอัลตราไวโอเลต
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:200 นาโนเมตร, 308 นาโนเมตร, 400 นาโนเมตร
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·มุม:± 1 °
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·ระยะโฟกัส f:300.9 มม
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φdc:φ54มม
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพφde:φ47มม
·ความยาว L:22 มม
· NA:0.08
· WD:278.8 มม