เลนส์ คอนเดนเซอร์ UDL-30-80P

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เลนส์ คอนเดนซิ่งไม่มีสีซึ่งช่วยลดการเลื่อนของทางยาวโฟกัสในบริเวณอัลตราไวโอเลต (200-400 นาโนเมตร)
    ·สามารถใช้สำหรับการควบแน่นแสงจากเลเซอร์หลาย ความยาวคลื่น ในช่วงอัลตราไวโอเลตและสำหรับการสังเกตภาพการเรืองแสงอัลตราไวโอเลต
    ·สำหรับ เลนส์ มีค่า NA 0.1 หรือน้อยกว่านั้นแสงเลเซอร์คอลลิเมชั่นสามารถ จำกัด ให้แคบลงให้เหลือเพียงเส้นผ่านศูนย์กลาง จุด ของขีด จำกัด การเลี้ยวเบน
    ·มีความทนทานต่อแสงสูงเนื่องจากไม่ใช้แก้วหรือ กาว ที่ดูดซับแสงอัลตราไวโอเลต
    · * ใช้ เลนส์ คอนเดนซิ่งเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
    · * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
    · * เลนส์ คอนเดนซิ่งมีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจากด้านบน (พร้อมตรา ประทับตรา ที่กระบอก เลนส์ ตั้งตรง)
    · * เมื่อกลับด้านความผิดเพี้ยนของสีหรือทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด ควบแน่นอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
    · * เมื่อใช้นอก ความยาวคลื่น กำหนดความคลาดสีและการส่งผ่านจะแย่ลง
    · * เลนส์ คอนเดนซิ่งอาจร้อนมากและระยะโฟกัสของ เลนส์ คอนเดนซิ่งอาจแตกต่างกันไปหาก ใช้ เลเซอร์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงหรือใช้ ผลิตภัณฑ์ ใกล้กับ แหล่งกำเนิดแสงไฟ ทำให้เกิดความร้อนสูง
    · * จำเป็นต้องมีมาตรการกระจายความร้อนหากฉายรังสีเป็นเวลานาน
    · * หากต้องการเส้นผ่านศูนย์กลางการส่องที่เล็กกว่าให้ขยายเส้นผ่านศูนย์กลางลำแสงตกกระทบ (1 / e ^ 2) ให้กว้างประมาณครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้งานจริงของ เลนส์ คอนเดนซิ่ง
    · * การสูญเสียการส่งข้อมูลประมาณ 13% เกิดขึ้นเนื่องจากการสะท้อน พื้นผิว เลนส์ (3 ถึง 4%)
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<UV achromatic condensing เลนส์> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับเลเซอร์ excimer (ช่องว่างอากาศ) caf2 สำหรับอัลตราไวโอเลต
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:200 นาโนเมตร, 308 นาโนเมตร, 400 นาโนเมตร
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·มุม:± 1 °
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ระยะโฟกัส f:80 มม
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φdc:φ34มม
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพφde:φ27มม
    ·ความยาว L:14 มม
    · NA:0.17
    · WD:72.4 มม
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
    เลนส์ คอนเดนเซอร์ UDL-30-80P | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย