เลนส์ คอนเดนเซอร์ AGL30-23.5P

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·เลนส์คอนเดนเซอร์แอสเฟอริคัลสำหรับการส่องสว่างสามารถฉายแสงเพื่อการส่องสว่างที่มีมุมแตกต่างขนาดใหญ่ (มุมบรรจบกัน)
    ·ใช้ในระบบส่องสว่างสำหรับ กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงและในระบบออปติคอลซึ่งรวบรวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ·ด้วยการทำให้ด้านหนึ่งไม่เป็นทรงกลมทำให้ได้ มุม ของความแตกต่างขนาดใหญ่ (มุม ของการลู่เข้า) ของลำดับ NA0.5 โดยใช้ เลนส์ เดี่ยว
    ·ตั้งแต่สินค้าที่มีรูรับแสงขนาดเล็กกะทัดรัดไปจนถึง เลนส์ รูรับแสงขนาดใหญ่ที่มีโฟกัสด้านหลังยาว มี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทุกประเภท
    ·สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่บริเวณที่มองเห็นไปจนถึงบริเวณอินฟราเรด 2 μm
    ·B270®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SCHOTT AG
    · * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านหลัง (แบน) ทำให้ความคลาดทรงกลมเพิ่มขึ้นทำให้แสงไม่สามารถรวมตัวเป็นจุดเดียวได้
    · * เลนส์ Aspheric Condenser เป็น เลนส์ ชนิดเดียวส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์
    · * นี่ไม่ใช่ เลนส์ สำหรับการควบแน่นของเลเซอร์
    · * เลนส์ ไม่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนดังนั้นจึงมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังทำให้มีการส่งผ่าน 90% หรือน้อยกว่า
    · * เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ กดอัด จึงอาจมีรอยบุบหรือเศษที่เกิดจากการหดตัวนอกช่วงที่มีประสิทธิภาพ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ คอนเดนเซอร์ Aspheric สำหรับการส่องสว่าง> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:B270® (nd = 1.523)
    · รูปทรง:ใบหน้าด้านหน้าเป็นทรงกลมใบหน้าด้านหลังเป็นแบบระนาบหรือทรงกลม
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    · อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:170 ° C
    · Scratch-Dig:80-50
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
    ·ระยะโฟกัส f * 2:23.5 มม
    ·โฟกัสหลัง fb * 2:14.3 มม
    · NA * 1 (D / 2 X 0.8 / f):0.51
    ·ขอบหนา te:3.8 มม
    ·ความหนากลาง tc * 2:14 มม
    ·ย้อนกลับใบหน้า:พื้นผิว เครื่องบิน
    · * 1 NA คำนวณด้วย 80% ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เลนส์
    · * 2 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้า กดอัด ดังนั้นแต่ละหน่วยอาจแตกต่างกันไปตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะขอบเพียงพอสำหรับการใช้งาน