เลนส์ คอนเดนเซอร์ AGL-19-17P

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·เลนส์คอนเดนเซอร์แอสเฟอริคัลสำหรับการส่องสว่างสามารถฉายแสงเพื่อการส่องสว่างที่มีมุมแตกต่างขนาดใหญ่ (มุมบรรจบกัน)
·ใช้ในระบบส่องสว่างสำหรับ กล้องจุลทรรศน์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงและในระบบออปติคอลซึ่งรวบรวมแสงจากแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
·ด้วยการทำให้ด้านหนึ่งไม่เป็นทรงกลมทำให้ได้ มุม ของความแตกต่างขนาดใหญ่ (มุม ของการลู่เข้า) ของลำดับ NA0.5 โดยใช้ เลนส์ เดี่ยว
·ตั้งแต่สินค้าที่มีรูรับแสงขนาดเล็กกะทัดรัดไปจนถึง เลนส์ รูรับแสงขนาดใหญ่ที่มีโฟกัสด้านหลังยาว มี ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทุกประเภท
·สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่บริเวณที่มองเห็นไปจนถึงบริเวณอินฟราเรด 2 μm
·B270®เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ SCHOTT AG
· * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านหลัง (แบน) ทำให้ความคลาดทรงกลมเพิ่มขึ้นทำให้แสงไม่สามารถรวมตัวเป็นจุดเดียวได้
· * เลนส์ Aspheric Condenser เป็น เลนส์ ชนิดเดียวส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * เลนส์
· * นี่ไม่ใช่ เลนส์ สำหรับการควบแน่นของเลเซอร์
· * เลนส์ ไม่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนดังนั้นจึงมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังทำให้มีการส่งผ่าน 90% หรือน้อยกว่า
· * เนื่องจากเป็น ผลิตภัณฑ์ กดอัด จึงอาจมีรอยบุบหรือเศษที่เกิดจากการหดตัวนอกช่วงที่มีประสิทธิภาพ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ คอนเดนเซอร์ Aspheric สำหรับการส่องสว่าง> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:B270® (nd = 1.523)
· รูปทรง:ใบหน้าด้านหน้าเป็นทรงกลมใบหน้าด้านหลังเป็นแบบระนาบหรือทรงกลม
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:170 ° C
· Scratch-Dig:80-50
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ19มม
·ระยะโฟกัส f * 2:17 มม
·โฟกัสหลัง fb * 2:12.4 มม
· NA * 1 (D / 2 X 0.8 / f):0.45
·ขอบหนา te:1.8 มม
·ความหนากลาง tc * 2:7 มม
·ย้อนกลับใบหน้า:พื้นผิว เครื่องบิน
· * 1 NA คำนวณด้วย 80% ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ เลนส์
· * 2 ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นสินค้า กดอัด ดังนั้นแต่ละหน่วยอาจแตกต่างกันไปตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีระยะขอบเพียงพอสำหรับการใช้งาน