SLM-1.5-1.5P ไมโครเลนส์

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เลนส์ มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าและทางยาวโฟกัสสั้นกว่า เลนส์ ทรงกลม
    ·สามารถใช้เป็น เลนส์ ส่องสว่างสำหรับระบบเลเซอร์ออปติกขนาดกะทัดรัดและระบบไมโครออปติกเช่นกล้องเอนโดสโคป
    ·มีเลนส์ชนิดพลาโน - นูนที่มีความคลาดทรงกลมน้อยและเลนส์สองนูนที่มีทางยาวโฟกัสสั้นและมีมุมแตกต่างขนาดใหญ่
    ·เนื่องจากขอบ (ด้านข้าง) ถูกขูดแล้วจึงถือและยึด เลนส์ ได้ค่อนข้างง่าย
    · * ไมโคร เลนส์ ชนิดเดียวส่งผลให้ทางยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * ไมโครเลนส์ planoconvex มุ่งเน้นให้สัมพันธ์กับแสงตกกระทบ
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด
    · * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจลดลงและ จุด กลั่นตัวอาจกว้างขึ้น
    · * เลนส์ ไม่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนจึงมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังทำให้มีการส่งผ่านประมาณ 90%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ ไมโคร> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:LaSF9 SK2 BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:587.6 นาโนเมตร
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
    · Scratch-Dig:40-20
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·ประเภท เลนส์:พลาโน - สายวัด
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ1.5มม
    ·ระยะโฟกัส f:1.5 มม
    ·กลับโฟกัส fb:0.44 มม
    ·ขอบหนา te:1.65 มม
    ·ความหนากลาง tc:1.9 มม
    · วัสดุ:LaSF9
    ·รัศมีของความโค้ง r:1.25 มม