MS-01-0.54P1 เลนส์ ทรงกลมขนาดเล็ก

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·นี่คือเลนส์ที่ทำจากแก้วดัชนีหักเหสูงขัดเงาอย่างแม่นยำเป็นทรงกลม
    ·เช่าช่วงช่วยให้ใช้เป็น เลนส์ มีทางยาวโฟกัสสั้นมากและ NA ขนาดใหญ่
    ·ใช้เป็น เลนส์ collimating สำหรับ ใยแก้วนำแสง หรือสำหรับการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แสงของเลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ และ ใยแก้วนำแสง
    ·ที่ sublens การเคลือบผิว
    ·ผลิตภัณฑ์เคลือบสามประเภทมีให้เลือกใช้สำหรับแสงที่มองเห็นได้ใกล้อินฟราเรดและ ระบบสื่อสาร ด้วยแสงอินฟราเรด
    ·เมื่อเทียบกับการควบแน่นโดยใช้ เลนส์ใกล้วัตถุ การใช้เช่าช่วงช่วยลดพื้นที่ลงอย่างมาก
    ·สามารถใช้สิ่งของที่ไม่เคลือบจากทิศทางใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของ เลนส์
    · * การเช่าเบลนด์ที่เคลือบสารกันแสงสะท้อนมีเครื่องหมายสำหรับยืนยัน แกนแสง ทำให้ง่ายต่อการกำหนดทิศทางของด้านที่เคลือบ
    · * หลังจากติดตั้งเครื่องให้เช่าแล้วให้ ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องหมายยืนยัน แกนแสง ด้วยแอลกอฮอล์ ฯลฯ ก่อนใช้งาน
    · * แม้ว่าการเช่าช่วงจะมีระยะโฟกัสสั้นและคานแคบได้โดยมี มุม บรรจบที่ใหญ่มาก แต่เส้นผ่านศูนย์กลางของ จุด ควบแน่นจะไม่เล็กขนาดนั้นเนื่องจากความคลาดทรงกลมมีขนาดใหญ่
    · * เนื่องจากการเช่าช่วงมีขนาดเล็กและมีแนวโน้มที่จะกลิ้งจึงอาจสูญหายได้
    · * ซื้ออะไหล่ในเวลาเดียวกัน
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<Sublens> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:LaSF9
    ·การ การเคลือบผิว:แบบไม่เคลือบ:MS-P ฟิล์ม แสงสะท้อน:MS-P1, -P2, -P3
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:40-20
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 700 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ1มม
    ·ระยะโฟกัส f:0.55 มม. (ที่ 633 นาโนเมตร)
    ·กลับโฟกัส fb:0.05 มม. (ที่ 633 นาโนเมตร)