MS-01-0.54P เลนส์ ทรงกลมขนาดเล็ก

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·นี่คือเลนส์ที่ทำจากแก้วดัชนีหักเหสูงขัดเงาอย่างแม่นยำเป็นทรงกลม
·เช่าช่วงช่วยให้ใช้เป็น เลนส์ มีทางยาวโฟกัสสั้นมากและ NA ขนาดใหญ่
·ใช้เป็น เลนส์ collimating สำหรับ ใยแก้วนำแสง หรือสำหรับการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน แสงของเลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ และ ใยแก้วนำแสง
·ที่ sublens การเคลือบผิว
·ผลิตภัณฑ์เคลือบสามประเภทมีให้เลือกใช้สำหรับแสงที่มองเห็นได้ใกล้อินฟราเรดและ ระบบสื่อสาร ด้วยแสงอินฟราเรด
·เมื่อเทียบกับการควบแน่นโดยใช้ เลนส์ใกล้วัตถุ การใช้เช่าช่วงช่วยลดพื้นที่ลงอย่างมาก
·สามารถใช้สิ่งของที่ไม่เคลือบจากทิศทางใดก็ได้โดยไม่คำนึงถึงทิศทางของ เลนส์
· * การเช่าเบลนด์ที่เคลือบสารกันแสงสะท้อนมีเครื่องหมายสำหรับยืนยัน แกนแสง ทำให้ง่ายต่อการกำหนดทิศทางของด้านที่เคลือบ
· * หลังจากติดตั้งเครื่องให้เช่าแล้วให้ ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องหมายยืนยัน แกนแสง ด้วยแอลกอฮอล์ ฯลฯ ก่อนใช้งาน
· * แม้ว่าการเช่าช่วงจะมีระยะโฟกัสสั้นและคานแคบได้โดยมี มุม บรรจบที่ใหญ่มาก แต่เส้นผ่านศูนย์กลางของ จุด ควบแน่นจะไม่เล็กขนาดนั้นเนื่องจากความคลาดทรงกลมมีขนาดใหญ่
· * เนื่องจากการเช่าช่วงมีขนาดเล็กและมีแนวโน้มที่จะกลิ้งจึงอาจสูญหายได้
· * ซื้ออะไหล่ในเวลาเดียวกัน
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<Sublens> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:LaSF9
·การ การเคลือบผิว:แบบไม่เคลือบ:MS-P ฟิล์ม แสงสะท้อน:MS-P1, -P2, -P3
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:80% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:40-20
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· ความยาวคลื่น รองรับการใช้งาน:400 ถึง 2,000 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ1มม
·ระยะโฟกัส f:0.54 มม. (ที่ 588 นาโนเมตร)
·กลับโฟกัส fb:0.04 มม. (ที่ 588 นาโนเมตร)