เลนส์ Planoconcave CLB-3030-250NM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ พลาโนเว้าทรงกระบอกมีความโค้งในแนวตั้งและไม่มีความโค้งในแนวนอน
·ใช้ร่วมกับ เลนส์ Planoconvex ทรงกระบอกเพื่อ รูปทรง ลำแสงรูปไข่ของเลเซอร์ สารกึ่งตัวนำ ให้เป็นลำแสงวงกลมเป็นต้น
· เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
·การใช้ เลนส์ ทรงกระบอกใน ระบบ ออปติคอลสามารถเปลี่ยน รูปทรง ลำแสงและอัตราส่วนภาพของไฟส่องสว่างได้
·นอกจากนี้ยังมีที่ เลนส์โฮลเดอร์ ทรงกระบอก (CHA) สำหรับยึด เลนส์ ทรงกระบอก
· * เลนส์ Planoconcave ทรงกระบอกมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * เลนส์ Planoconcave ทรงกระบอกมีทิศทางเฉพาะสำหรับการรับแสง
· * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว เว้า
· * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการมองเห็นอาจแย่ลง
· * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกระบอก (BK7 10 x 10 มม. ถึง 30 x 50 มม.)> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.519
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (400-700 นาโนเมตร)
·การส่งผ่าน:> เฉลี่ย 99%
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อน 4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมหรือวงรีที่จารึกไว้ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด 90% เมื่อเทียบกับ ขนาดภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:400-700 นาโนเมตร
· AXB:30 X 30 มม
·ระยะโฟกัส f:-250 มม
·ขอบหนา te:5 มม
·ความหนากลาง tc:4.1 มม
·กลับโฟกัส fb:-252.7 มม
·รัศมีของความโค้ง r:129.75 มม