CLSQ-2030-80P เลนส์ planoconvex

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เลนส์ ลาโน สายวัด ทรงกระบอกมีความโค้งในแนวตั้งและไม่มีความโค้งในแนวนอน
    ·สามารถใช้สำหรับการทดลองที่แสงเลเซอร์กลั่นตัวเป็นเส้นแคบหรือสำหรับสร้างแสง แผ่น กว้างที่ใช้สำหรับการวัดการไหล
    · เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงในการให้ผลผลิตเลเซอร์สูงซึ่งสามารถใช้กับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 350 นาโนเมตรหรือน้อยกว่าได้
    ·การใช้ เลนส์ ทรงกระบอกใน ระบบ ออปติคอลสามารถเปลี่ยน รูปทรง ลำแสงและอัตราส่วนภาพของไฟส่องสว่างได้
    ·นอกจากนี้ยังมีที่ เลนส์โฮลเดอร์ ทรงกระบอก (CHA) สำหรับยึด เลนส์ ทรงกระบอก
    · * เลนส์ Planoconvex ทรงกระบอกมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์ Planoconvex ทรงกระบอกมีแนวเฉพาะสำหรับรับแสง
    · * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด
    · * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและเส้นควบแน่นอาจข้นขึ้น
    · * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ Planoconvex พื้นผิว ทรงกระบอก ( ควอตซ์ สังเคราะห์ 10 x 10 มม. ถึง 20 x 30 มม.)> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.460
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมหรือวงรีที่จารึกไว้ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด 90% เมื่อเทียบกับ ขนาดภายนอก
    · Scratch-Dig:20-10
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · AXB:20 X 30 มม
    ·ระยะโฟกัส f:80 มม
    ·ขอบหนา te:2.6 มม
    ·ความหนากลาง tc:4 มม
    ·กลับโฟกัส fb:77.3 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:36.8 มม