CLSQ-1525-40P เลนส์ planoconvex

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ ลาโน สายวัด ทรงกระบอกมีความโค้งในแนวตั้งและไม่มีความโค้งในแนวนอน
·สามารถใช้สำหรับการทดลองที่แสงเลเซอร์กลั่นตัวเป็นเส้นแคบหรือสำหรับสร้างแสง แผ่น กว้างที่ใช้สำหรับการวัดการไหล
· เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงในการให้ผลผลิตเลเซอร์สูงซึ่งสามารถใช้กับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 350 นาโนเมตรหรือน้อยกว่าได้
·การใช้ เลนส์ ทรงกระบอกใน ระบบ ออปติคอลสามารถเปลี่ยน รูปทรง ลำแสงและอัตราส่วนภาพของไฟส่องสว่างได้
·นอกจากนี้ยังมีที่ เลนส์โฮลเดอร์ ทรงกระบอก (CHA) สำหรับยึด เลนส์ ทรงกระบอก
· * เลนส์ Planoconvex ทรงกระบอกมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * เลนส์ Planoconvex ทรงกระบอกมีแนวเฉพาะสำหรับรับแสง
· * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด
· * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและเส้นควบแน่นอาจข้นขึ้น
· * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ Planoconvex พื้นผิว ทรงกระบอก ( ควอตซ์ สังเคราะห์ 10 x 10 มม. ถึง 20 x 30 มม.)> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.460
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:วงกลมหรือวงรีที่จารึกไว้ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาด 90% เมื่อเทียบกับ ขนาดภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· AXB:15 X 25 มม
·ระยะโฟกัส f:40 มม
·ขอบหนา te:2.4 มม
·ความหนากลาง tc:4 มม
·กลับโฟกัส fb:37.3 มม
·รัศมีของความโค้ง r:18.4 มม