เลนส์ DLB-50-1000

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วย เลนส์ เดี่ยวที่สร้างขึ้นโดยยึด เลนส์ สองตัวที่ ความยาวคลื่น แตกต่างกันเพื่อกระจายดัชนีการหักเหของแสงความคลาดสีและทรงกลมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับ เลนส์ ทรงกลมเดี่ยว
·ใช้เป็น เลนส์ใกล้วัตถุ ในกล้องโทรทรรศน์ เลนส์ collimating ในการทดลองเลเซอร์และอื่น ๆ
·ด้วยการ การออกแบบ เลนส์ ปรับให้เหมาะสมความยาวโฟกัสแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่มองเห็นทั้งหมด
·เนื่องจากทั้งความคลาดเคลื่อนทรงกลมและความคลาดเคลื่อนของสีได้รับการแก้ไขอย่างดีจึงเหมาะสมที่สุดในการใช้ เลนส์ collimating แบบเลเซอร์
·แก้ไขไม่เพียง แต่สำหรับความคลาดของจุดบน แกน วัตถุ แต่ยังรวมถึงความคลาดโคม่านอก แกน และสายตาเอียงด้วย
·ในระบบถ่ายภาพสามารถใช้ร่วมกับ เลนส์ วัตถุและ เลนส์ ถ่ายภาพใน กล้องจุลทรรศน์ ได้
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
·ยังมี เลนส์ คอนเดนซิ่งชนิดช่องว่างอากาศ (NYTL / NYDL) สำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์
· * ใช้ เลนส์ ไม่มีสีเมื่อถ่าย ภาพ ด้วยระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
· * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
· * เลนส์ ติกเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
· * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
· * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านตรงข้ามทำให้เกิดความคลาดสีและทรงกลมและขยาย จุด กลั่นตัว
· * ความคลาดสีอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใช้กับความยาวคลื่นที่อยู่นอกช่วงที่มองเห็นได้
· * นอกจากนี้การส่งผ่านอาจได้รับผลกระทบในทางลบ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ สี พื้นผิว ทรงกลม (φ10ถึงφ25)> สเปค ทั่วไป]
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:สีน้ำเงิน:486.1 นาโนเมตรสีเขียว:546.1 นาโนเมตรสีแดง:656.3 นาโนเมตร
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
· วัสดุ:BK7, SF2
· กาว:กาว ยูวีรักษาได้
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
· Scratch-Dig:40-20
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50มม
·ระยะโฟกัส f:1,000 มม
·ขอบหนา te:7.6 มม
·ความหนากลาง tc:8.3 มม
·กลับโฟกัส fb:995 มม
· ความเยื้องศูนย์:<3 '