เลนส์ สี DLB-10-20

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วย เลนส์ เดี่ยวที่สร้างขึ้นโดยยึด เลนส์ สองตัวที่ ความยาวคลื่น แตกต่างกันเพื่อกระจายดัชนีการหักเหของแสงความคลาดสีและทรงกลมสามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับ เลนส์ ทรงกลมเดี่ยว
    ·ใช้เป็น เลนส์ใกล้วัตถุ ในกล้องโทรทรรศน์ เลนส์ collimating ในการทดลองเลเซอร์และอื่น ๆ
    ·ด้วยการ การออกแบบ เลนส์ ปรับให้เหมาะสมความยาวโฟกัสแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงที่มองเห็นทั้งหมด
    ·เนื่องจากทั้งความคลาดเคลื่อนทรงกลมและความคลาดเคลื่อนของสีได้รับการแก้ไขอย่างดีจึงเหมาะสมที่สุดในการใช้ เลนส์ collimating แบบเลเซอร์
    ·แก้ไขไม่เพียง แต่สำหรับความคลาดของจุดบน แกน วัตถุ แต่ยังรวมถึงความคลาดโคม่านอก แกน และสายตาเอียงด้วย
    ·ในระบบถ่ายภาพสามารถใช้ร่วมกับ เลนส์ วัตถุและ เลนส์ ถ่ายภาพใน กล้องจุลทรรศน์ ได้
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    ·ยังมี เลนส์ คอนเดนซิ่งชนิดช่องว่างอากาศ (NYTL / NYDL) สำหรับการประมวลผลด้วยเลเซอร์
    · * ใช้ เลนส์ ไม่มีสีเมื่อถ่าย ภาพ ด้วยระยะไม่ จำกัด เป็นโฟกัสหรือเปลี่ยน แหล่งกำเนิดแสงไฟ ตำแหน่งเป็น แสง ขนาน
    · * ไม่สามารถรับประสิทธิภาพแสงที่เพียงพอเมื่อใช้สำหรับการถ่ายภาพในระยะใกล้ ฯลฯ
    · * เลนส์ ติกเน้นสำหรับการเกิดแสงขนาน
    · * มีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว ที่มีรัศมีความโค้งน้อยกว่า ( พื้นผิว ที่ลูกศรชี้)
    · * การตกกระทบของแสงขนานจากด้านตรงข้ามทำให้เกิดความคลาดสีและทรงกลมและขยาย จุด กลั่นตัว
    · * ความคลาดสีอาจเพิ่มขึ้นเมื่อใช้กับความยาวคลื่นที่อยู่นอกช่วงที่มองเห็นได้
    · * นอกจากนี้การส่งผ่านอาจได้รับผลกระทบในทางลบ
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ สี พื้นผิว ทรงกลม (φ10ถึงφ25)> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7, SF2
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:สีน้ำเงิน:486.1 นาโนเมตรสีเขียว:546.1 นาโนเมตรสีแดง:656.3 นาโนเมตร
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน
    · กาว:กาว ยูวีรักษาได้
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์:0.3 J / cm2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    · Scratch-Dig:40-20
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ10มม
    ·ระยะโฟกัส f:20 มม
    ·ขอบหนา te:5.1 มม
    ·ความหนากลาง tc:6.7 มิล
    ·กลับโฟกัส fb:16.6 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<1 '