SLSQ-25B-40N เลนส์ biconcave ทรงกลม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วยความเว้าของใบหน้าทั้งสอง เลนส์ นี้สามารถหักเหแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ จำกัด และกระจายแสงออกไปอย่างกว้างขวาง
·สามารถใช้ได้ในกรณีที่ขยายพื้นที่ฉายรังสีของไฟส่องสว่าง
· เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์ที่สามารถใช้สำหรับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 350 นาโนเมตรหรือน้อยกว่า
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
· * เลนส์เว้าไม่สามารถรวมแสงหรือสร้างภาพจริงได้
· * ใช้ร่วมกับเลนส์นูน
· * เลนส์ biconcave พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * หากใช้เลเซอร์พัลส์พลังงานสูงจุดโฟกัสอาจถูกสร้างขึ้นบน เส้นทาง แสงเนื่องจากแสงสะท้อนจาก พื้นผิว เว้าและอาจเกิดประกายไฟได้
· * ใช้ เลนส์ Planoconcave เมื่อใช้เลเซอร์พัลส์
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<เลนส์เว้าสองด้านผิวทรงกลม (ควอตซ์สังเคราะห์φ10ถึงφ50.8)> คุณสมบัติทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.460
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ25มม
·ระยะโฟกัส f:-39.7 มม
·ขอบหนา te:6.4 มม
·ความหนากลาง tc:2 มม
·กลับโฟกัส fb:-40.3 มม
·รัศมีของความโค้ง r:36.8 มม
· ความเยื้องศูนย์:<1 '