SLB-50.8B-200NIR1 เลนส์

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วยความเว้าของใบหน้าทั้งสอง เลนส์ นี้สามารถหักเหแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ จำกัด และกระจายแสงออกไปอย่างกว้างขวาง
    ·สามารถใช้ได้ในกรณีที่ขยายพื้นที่ฉายรังสีของไฟส่องสว่าง
    · เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
    ·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    · * เลนส์เว้าไม่สามารถรวมแสงหรือสร้างภาพจริงได้
    · * ใช้ร่วมกับเลนส์นูน
    · * เลนส์ biconcave พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * หากใช้เลเซอร์พัลส์พลังงานสูงจุดโฟกัสอาจถูกสร้างขึ้นบน เส้นทาง แสงเนื่องจากแสงสะท้อนจาก พื้นผิว เว้าและอาจเกิดประกายไฟได้
    · * ใช้ เลนส์ Planoconcave เมื่อใช้เลเซอร์พัลส์
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<เลนส์เว้าสองด้านผิวทรงกลม (BK7 φ10ถึงφ50.8)> ข้อมูลจำเพาะทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.519
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (633-1,064 นาโนเมตร)
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อน 4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:20-10
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:633-1,064 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ50.8มม
    ·ระยะโฟกัส f:-199.5 มม
    ·ขอบหนา te:6.1 มม
    ·ความหนากลาง tc:3 มม
    ·กลับโฟกัส fb:-200.5 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:207.6 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<1 '
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
    SLB-50.8B-200NIR1 เลนส์ | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย