SLB-25.4B-40NIR1 เลนส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วยความเว้าของใบหน้าทั้งสอง เลนส์ นี้สามารถหักเหแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ จำกัด และกระจายแสงออกไปอย่างกว้างขวาง
·สามารถใช้ได้ในกรณีที่ขยายพื้นที่ฉายรังสีของไฟส่องสว่าง
· เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
· * เลนส์เว้าไม่สามารถรวมแสงหรือสร้างภาพจริงได้
· * ใช้ร่วมกับเลนส์นูน
· * เลนส์ biconcave พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * หากใช้เลเซอร์พัลส์พลังงานสูงจุดโฟกัสอาจถูกสร้างขึ้นบน เส้นทาง แสงเนื่องจากแสงสะท้อนจาก พื้นผิว เว้าและอาจเกิดประกายไฟได้
· * ใช้ เลนส์ Planoconcave เมื่อใช้เลเซอร์พัลส์
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<เลนส์เว้าสองด้านผิวทรงกลม (BK7 φ10ถึงφ50.8)> ข้อมูลจำเพาะทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.519
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (633-1,064 นาโนเมตร)
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อน 4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:633-1,064 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ25.4มม
·ระยะโฟกัส f:-39.7 มม
·ขอบหนา te:6 มม
·ความหนากลาง tc:2 มม
·กลับโฟกัส fb:-40.4 มม
·รัศมีของความโค้ง r:41.52 มม
· ความเยื้องศูนย์:<1 '