SLSQ-30B-200P เลนส์ biconvex ทรงกลม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วยความ สายวัด ทั้งสองใบหน้า เลนส์ นี้สามารถหักเหแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ จำกัด และรวบรวมแสงจำนวนมาก
·ใช้ในการรวบรวมแสงที่มีคอลลิเมชั่นในระยะทางที่สั้นที่สุดหรือเพื่อรวบรวมแสงที่แผ่ออกมาจากจุดที่เปล่งแสงให้ได้มากที่สุด
· เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงในการให้ผลผลิตเลเซอร์สูงซึ่งสามารถใช้กับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 350 นาโนเมตรหรือน้อยกว่าได้
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
· เลนส์ โครมาติก (DLB) ที่อยู่ภายใต้การแก้ไขความคลาดสีก็มีให้เช่นกัน
· * เลนส์ biconvex ที่มี พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * เลนส์ Biconvex มีความคลาดทรงกลมมากกว่า เลนส์ Planoconvex และด้วยเหตุนี้จุดโฟกัสจึงไม่สามารถรวมกันเป็นจุดเดียว
· * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<เลนส์นูนสองด้านผิวทรงกลม (ควอตซ์สังเคราะห์φ25.4ถึงφ50.8)> คุณสมบัติทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.460
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
·ระยะโฟกัส f:200.6 มม
·ขอบหนา te:2 มม
·ความหนากลาง tc:3.2 มม
·กลับโฟกัส fb:199.4 มม
·รัศมีของความโค้ง r:184 มม
· ความเยื้องศูนย์:<1 '