SLB-30B-60P เลนส์ biconvex ทรงกลม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วยความ สายวัด ทั้งสองใบหน้า เลนส์ นี้สามารถหักเหแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ จำกัด และรวบรวมแสงจำนวนมาก
    ·ใช้ในการรวบรวมแสงที่มีคอลลิเมชั่นในระยะทางที่สั้นที่สุดหรือเพื่อรวบรวมแสงที่แผ่ออกมาจากจุดที่เปล่งแสงให้ได้มากที่สุด
    · เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
    ·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    · เลนส์ โครมาติก (DLB) ที่อยู่ภายใต้การแก้ไขความคลาดสีก็มีให้เช่นกัน
    · * เลนส์ biconvex ที่มี พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์ Biconvex มีความคลาดทรงกลมมากกว่า เลนส์ Planoconvex และด้วยเหตุนี้จุดโฟกัสจึงไม่สามารถรวมกันเป็นจุดเดียว
    · * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<เลนส์นูนสองด้านผิวทรงกลม (BK7 φ25ถึงφ50)> ข้อมูลจำเพาะทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.519
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:20-10
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:ไม่เคลือบ
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
    ·ระยะโฟกัส f:60.9 มม
    ·ขอบหนา te:2 มม
    ·ความหนากลาง tc:5.7 มม
    ·กลับโฟกัส fb:59.1 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:62.28 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<1 '