SLB-05B-10PIR2 เลนส์ biconvex

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·ด้วยความ สายวัด ทั้งสองใบหน้า เลนส์ นี้สามารถหักเหแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ จำกัด และรวบรวมแสงจำนวนมาก
    ·ใช้ในการรวบรวมแสงที่มีคอลลิเมชั่นในระยะทางที่สั้นที่สุดหรือเพื่อรวบรวมแสงที่แผ่ออกมาจากจุดที่เปล่งแสงให้ได้มากที่สุด
    · เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
    ·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    · เลนส์ โครมาติก (DLB) ที่อยู่ภายใต้การแก้ไขความคลาดสีก็มีให้เช่นกัน
    · * เลนส์ biconvex ที่มี พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์ Biconvex มีความคลาดทรงกลมมากกว่า เลนส์ Planoconvex และด้วยเหตุนี้จุดโฟกัสจึงไม่สามารถรวมกันเป็นจุดเดียว
    · * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [<เลนส์นูนสองด้านผิวทรงกลม (BK7 φ5ถึงφ20)> ข้อมูลจำเพาะทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.519
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (750-1,550 นาโนเมตร)
    ·การส่งผ่าน:> เฉลี่ย 98.5%
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อน 4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำหรับ D ≥φ10มม. และ 83% ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำหรับ D <φ10มม.
    · Scratch-Dig:20-10 φ10มม. ≤ D, 40-20 D <φ10มม
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:750-1,550 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ5มม
    ·ระยะโฟกัส f:10.3 มม
    ·ขอบหนา te:1.3 มม
    ·ความหนากลาง tc:1.9 มม
    ·กลับโฟกัส fb:9.7 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:10.38 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<3 '
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
    SLB-05B-10PIR2 เลนส์ biconvex | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย