SLB-12.7B-50PM เลนส์ biconvex

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วยความ สายวัด ทั้งสองใบหน้า เลนส์ นี้สามารถหักเหแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่ จำกัด และรวบรวมแสงจำนวนมาก
·ใช้ในการรวบรวมแสงที่มีคอลลิเมชั่นในระยะทางที่สั้นที่สุดหรือเพื่อรวบรวมแสงที่แผ่ออกมาจากจุดที่เปล่งแสงให้ได้มากที่สุด
· เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
· เลนส์ โครมาติก (DLB) ที่อยู่ภายใต้การแก้ไขความคลาดสีก็มีให้เช่นกัน
· * เลนส์ biconvex ที่มี พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * เลนส์ Biconvex มีความคลาดทรงกลมมากกว่า เลนส์ Planoconvex และด้วยเหตุนี้จุดโฟกัสจึงไม่สามารถรวมกันเป็นจุดเดียว
· * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [<เลนส์นูนสองด้านผิวทรงกลม (BK7 φ5ถึงφ20)> ข้อมูลจำเพาะทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.519
·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (400-700 นาโนเมตร)
·การส่งผ่าน:> เฉลี่ย 99%
·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อน 4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำหรับ D ≥φ10มม. และ 83% ของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำหรับ D <φ10มม.
· Scratch-Dig:20-10 φ10มม. ≤ D, 40-20 D <φ10มม
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:400-700 นาโนเมตร
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ12.7มม
·ระยะโฟกัส f:50.5 มม
·ขอบหนา te:2 มม
·ความหนากลาง tc:2.8 มม
·กลับโฟกัส fb:49.5 มม
·รัศมีของความโค้ง r:51.90 มม
· ความเยื้องศูนย์:<1 '