SLSQK-30-60N เลนส์ Planoconcave ทรงกลม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง เรียบง่ายช่วยขยายแสงเลเซอร์คอลลิเมชั่น
·สามารถใช้ในกรณีที่ขยายพื้นที่ฉายรังสีของแสงส่องสว่างโดยการขยายเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงร่วมกับเลนส์นูน
· เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับเลเซอร์ excimer ที่สามารถใช้ได้กับเลเซอร์ excimer ar * F (193 นาโนเมตร) หรือ krr * F (248 นาโนเมตร)
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
· * เลนส์เว้าไม่สามารถรวมแสงหรือสร้างภาพจริงได้
· * ใช้ร่วมกับเลนส์นูน
· * เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * เลนส์ Planoconcave มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
· * มีแสงตกกระทบขนานจาก พื้นผิว เว้า
· * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการมองเห็นของ ระบบ ออปติคัลอาจแย่ลง
· * หากใช้เลเซอร์พัลส์พลังงานสูงจุดโฟกัสอาจถูกสร้างขึ้นบน เส้นทาง แสงเนื่องจากแสงสะท้อนจาก พื้นผิว เว้าและอาจเกิดประกายไฟได้ให้แสงเลเซอร์ตกกระทบจากด้านแบนเฉพาะเมื่อใช้เลเซอร์พัลส์
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกลม ( ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับเลเซอร์ excimer φ30, φ50)> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์สำหรับเลเซอร์ excimer
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.460
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
·ระยะโฟกัส f:-60 มม
·ขอบหนา te:6.4 มม
·ความหนากลาง tc:2 มม
·กลับโฟกัส fb:-61.4 มม
·รัศมีของความโค้ง r:27.6 มม
· ความเยื้องศูนย์:<1 '