SLSQ-40-250N เลนส์ Planoconcave ทรงกลม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · รูปทรง เรียบง่ายช่วยขยายแสงเลเซอร์คอลลิเมชั่น
    ·สามารถใช้ในกรณีที่ขยายพื้นที่ฉายรังสีของแสงส่องสว่างโดยการขยายเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงร่วมกับเลนส์นูน
    · เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงในการให้ผลผลิตเลเซอร์สูงซึ่งสามารถใช้กับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 350 นาโนเมตรหรือน้อยกว่าได้
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    · * เลนส์เว้าไม่สามารถรวมแสงหรือสร้างภาพจริงได้
    · * ใช้ร่วมกับเลนส์นูน
    · * เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์ Planoconcave มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
    · * มีแสงตกกระทบขนานจาก พื้นผิว เว้า
    · * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการมองเห็นของ ระบบ ออปติคัลอาจแย่ลง
    · * หากใช้เลเซอร์พัลส์พลังงานสูงจุดโฟกัสอาจถูกสร้างขึ้นบน เส้นทาง แสงเนื่องจากแสงสะท้อนจาก พื้นผิว เว้าและอาจเกิดประกายไฟได้ให้แสงเลเซอร์ตกกระทบจากด้านแบนเฉพาะเมื่อใช้เลเซอร์พัลส์
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกลม ( ควอตซ์ สังเคราะห์φ30ถึงφ50.8)> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.460
    ·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:20-10
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ40มม
    ·ระยะโฟกัส f:-250 มม
    ·ขอบหนา te:3.8 มม
    ·ความหนากลาง tc:2 มม
    ·กลับโฟกัส fb:-251.4 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:115 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<1 '
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
    SLSQ-40-250N เลนส์ Planoconcave ทรงกลม | AS ONE | MISUMI ประเทศไทย