เลนส์ Planoconcave ทรงกลม SLB-30-150N

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· รูปทรง เรียบง่ายช่วยขยายแสงเลเซอร์คอลลิเมชั่น
·สามารถใช้ในกรณีที่ขยายพื้นที่ฉายรังสีของแสงส่องสว่างโดยการขยายเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงร่วมกับเลนส์นูน
· เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
· * เลนส์เว้าไม่สามารถรวมแสงหรือสร้างภาพจริงได้
· * ใช้ร่วมกับเลนส์นูน
· * เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * เลนส์ Planoconcave มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
· * มีแสงตกกระทบขนานจาก พื้นผิว เว้า
· * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการมองเห็นของ ระบบ ออปติคัลอาจแย่ลง
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกลม (BK7 φ30ถึงφ50.8)> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:BK7
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.519
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:ไม่เคลือบ
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ30มม
·ระยะโฟกัส f:-150 มม
·ขอบหนา te:3.5 มม
·ความหนากลาง tc:2 มม
·กลับโฟกัส fb:-151.3 มม
·รัศมีของความโค้ง r:77.85 มม
· ความเยื้องศูนย์:<1 '