SLB-10-80NM เลนส์ Planoconcave ทรงกลม

แบรนด์ :
AS ONE

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · รูปทรง เรียบง่ายช่วยขยายแสงเลเซอร์คอลลิเมชั่น
    ·สามารถใช้ในกรณีที่ขยายพื้นที่ฉายรังสีของแสงส่องสว่างโดยการขยายเส้นผ่านศูนย์กลางของลำแสงร่วมกับเลนส์นูน
    · เลนส์ BK7 สำหรับช่วงที่มองเห็นได้จนถึงช่วงอินฟราเรดใกล้
    ·มี เลนส์ สามประเภทที่มีการ การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อนในช่วงที่มองเห็นได้ช่วงอินฟราเรดใกล้และช่วงอินฟราเรด
    ·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
    · * เลนส์เว้าไม่สามารถรวมแสงหรือสร้างภาพจริงได้
    · * ใช้ร่วมกับเลนส์นูน
    · * เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
    · * เลนส์ Planoconcave มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
    · * มีแสงตกกระทบขนานจาก พื้นผิว เว้า
    · * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการมองเห็นของ ระบบ ออปติคัลอาจแย่ลง
    [สเปค ผลิตภัณฑ์]
    · [< เลนส์ Planoconcave พื้นผิว ทรงกลม (BK7 φ10ถึงφ25.4)> สเปค ทั่วไป]
    · วัสดุ:BK7
    · การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
    · ดัชนีหักเห:ne = 1.519
    ·การ การเคลือบผิว:ฟิล์ม ป้องกันแสงสะท้อน (400-700 นาโนเมตร)
    ·การส่งผ่าน:> เฉลี่ย 99%
    ·ความแข็งแรงของผลผลิตเลเซอร์ (ค่าอ้างอิง):การเคลือบผิว ป้องกันแสงสะท้อน 4 J / cm ^ 2 (ความกว้างของลูกคลื่น 10 ns เครื่องวัดความถี่ ทำซ้ำ 20 hz)
    ·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:85% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
    · Scratch-Dig:20-10
    · [ สเปค ส่วนบุคคล]
    ·บริเวณ ความยาวคลื่น เคลือบ ฟิล์ม การเคลือบผิว สะท้อน แสง:400-700 นาโนเมตร
    · เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ10มม
    ·ระยะโฟกัส f:-80 มม
    ·ขอบหนา te:2.3 มม
    ·ความหนากลาง tc:2 มม
    ·กลับโฟกัส fb:-81.3 มม
    ·รัศมีของความโค้ง r:41.52 มม
    · ความเยื้องศูนย์:<1 '