SLSQ-60-90P เลนส์ Planoconvex ทรงกลม

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
·ด้วย รูปทรง เรียบง่ายนี่คือ เลนส์ สำหรับใช้ในการทดลองเลเซอร์ที่มีความคลาดทรงกลมลดลงบ้าง
·สามารถใช้สำหรับการควบแน่นแสงเลเซอร์ในเครื่องตรวจจับการทดลองถ่ายภาพด้วยแหล่งกำเนิดแสงแบบโมโนโครม ฯลฯ
· เลนส์ ควอตซ์ สังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงในการให้ผลผลิตเลเซอร์สูงซึ่งสามารถใช้กับรังสีอัลตราไวโอเลตที่ 350 นาโนเมตรหรือน้อยกว่าได้
·การเลือกสามารถทำได้จากหลากหลายรูปแบบซึ่งแบ่งย่อยตาม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ระยะโฟกัสและอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับ สเปค
· เลนส์ โครมาติก (DLB) ที่อยู่ภายใต้การแก้ไขความคลาดสีก็มีให้เช่นกัน
· * เลนส์ Planoconvex ที่มี พื้นผิว ทรงกลมมีความคลาดสีส่งผลให้ความยาวโฟกัสเปลี่ยนไป ความยาวคลื่น
· * เลนส์ planoconvex มีทิศทางสำหรับการเกิดแสง
· * ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแสงคู่ขนานตกกระทบจาก พื้นผิว สายวัด
· * เมื่อกลับด้านความคลาดทรงกลมอาจเพิ่มขึ้นและ จุด กลั่นตัวอาจกว้างขึ้นหรือภาพอาจไม่ได้โฟกัส
· * ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบมีการสูญเสียเนื่องจากการสะท้อนแสงที่พื้นผิวด้านหน้าและด้านหลังโดยมีการส่งผ่านประมาณ 90%
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· [< เลนส์ Planoconvex พื้นผิว ทรงกลม ( ควอตซ์ สังเคราะห์φ60ถึงφ100)> สเปค ทั่วไป]
· วัสดุ:ควอตซ์ สังเคราะห์
· การออกแบบ ความยาวคลื่น:546.1 นาโนเมตร
· ดัชนีหักเห:ne = 1.460
·การ การเคลือบผิว: แบบไม่เคลือบ
·เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีประสิทธิภาพ:90% ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
· Scratch-Dig:20-10
· [ สเปค ส่วนบุคคล]
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φD:φ60มม
·ระยะโฟกัส f:90 มม
·ขอบหนา te:3 มม
·ความหนากลาง tc:15.9 มม
·กลับโฟกัส fb:79.1 มม
·รัศมีของความโค้ง r:41.4 มม
· ความเยื้องศูนย์:<1 '